Hands adjusting an oscilloscope displaying a square waveform.

Upcoming Webinar:

Power Integrity for High Performance Measurement Systems

Register Now

banner background image

計装および測定ソリューション

アナログ・デバイセズは、お客様と提携して、未来を計測します。当社は、業界トップの企業力を活かして、技術の進歩、科学的発見の推進、および生活の質の向上を実現します。当社は、アンテナからビット、そして計測から情報まで多岐に渡り、フル機能のソリューションを提供します。

各分野のアプリケーションについて: 計装および測定ソリューション

  • 分析機器 right arrow
  • 自動試験装置 right arrow
  • 自動車試験ソリューション right arrow
  • バッテリの組立ておよび試験 right arrow
  • 電子テストおよび計測ソリューション right arrow
  • 環境測定ソリューション right arrow
  • 計測システム・ソリューション right arrow
  • 科学実験室の装置と自動化ソリューション right arrow
分析機器

分析機器

物理的な世界とデジタルの世界を橋渡しするソリューションにより、感度と結果の信頼性を向上させ、電子設計によって測定が制限されないようにします。

image
自動試験装置

自動試験装置

高度なIC試験用部品と幅広い製品ラインナップにより、MEMSスイッチから5Gテストの必須アイテムに至るまで、変化し続ける生産ニーズに対応し、最適な性能とコスト効率を実現します。

image
自動車試験ソリューション

自動車試験ソリューション

エレクトロニクス・コンテンツの拡大、レベル5自律性への推進、電気自動車の急速な普及に対応する自動車試験向けのソリューション。

image
バッテリの組立ておよび試験

バッテリの組立ておよび試験

高精度な組立ておよび試験ソリューションによる高品質バッテリの製造。

image
電子テストおよび計測ソリューション

電子テストおよび計測ソリューション

広範で差別化された製品ポートフォリオにより、研究開発、検証、現場導入で使用される高性能試験および計測システムの設計と開発が可能になります。

image
環境測定ソリューション

環境測定ソリューション

物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、真に重要な問題の解決に貢献し、環境の計測を拡大する技術。

image
計測システム・ソリューション

計測システム・ソリューション

計測システム・ソリューションは、高精度シグナル・チェーン、高速デジタイザとデータ・アクイジション、そして超低歪みの波形生成を統合し、次世代の試験および計測機器を支えます。

image
科学実験室の装置と自動化ソリューション

科学実験室の装置と自動化ソリューション

高精度な自動化によりサンプル処理能力を向上させ、検査プロセスを簡素化します。

image
image
分析機器

物理的な世界とデジタルの世界を橋渡しするソリューションにより、感度と結果の信頼性を向上させ、電子設計によって測定が制限されないようにします。

image
自動試験装置

高度なIC試験用部品と幅広い製品ラインナップにより、MEMSスイッチから5Gテストの必須アイテムに至るまで、変化し続ける生産ニーズに対応し、最適な性能とコスト効率を実現します。

image
自動車試験ソリューション

エレクトロニクス・コンテンツの拡大、レベル5自律性への推進、電気自動車の急速な普及に対応する自動車試験向けのソリューション。

image
バッテリの組立ておよび試験

高精度な組立ておよび試験ソリューションによる高品質バッテリの製造。

image
電子テストおよび計測ソリューション

広範で差別化された製品ポートフォリオにより、研究開発、検証、現場導入で使用される高性能試験および計測システムの設計と開発が可能になります。

image
環境測定ソリューション

物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、真に重要な問題の解決に貢献し、環境の計測を拡大する技術。

image
計測システム・ソリューション

計測システム・ソリューションは、高精度シグナル・チェーン、高速デジタイザとデータ・アクイジション、そして超低歪みの波形生成を統合し、次世代の試験および計測機器を支えます。

image
科学実験室の装置と自動化ソリューション

高精度な自動化によりサンプル処理能力を向上させ、検査プロセスを簡素化します。

シグナル・チェーン・エスティメータ
37 結果 結果
SC Image
デュアル・ビームUV-VIS分光法
SC Image
光伝導検出器付きFT-IR分光法
SC Image
ラマン分光法
SC Image
水素炎イオン化検出器
SC Image
UV-VIS - シングル・ビーム分光法 (フォトダイオード・アレイ)
SC Image
ガス・クロマトグラフィ
SC Image
四重極質量分析計
SC Image
インバータ試験用動的電源
SC Image
MEMSインターフェースDAQ
SC Image
IEPEインターフェースDAQ
SC Image
データロガーとプロトコルアナライザー
SC Image
データ・アクイジション・モジュール:絶縁型マルチチャンネル・アナログ入出力
SC Image
シグナル/スペクトラム・アナライザ
SC Image
ベクトル信号発生器
SC Image
周波数シンセサイザ
SC Image
データ・アクイジション・モジュール:絶縁型マルチチャンネル・アナログ入出力
SC Image
プログラマブルDC電源
SC Image
ソース・メジャー・ユニット(SMU):高精度V/IソースとV/I測定器
SC Image
LCRとインピーダンス測定
SC Image
ソース・メジャー・ユニット(SMU):高精度V/IソースとV/I測定器
SC Image
デジタル・ストレージ・オシロスコープ
SC Image
低電圧バス
SC Image
絶縁型電源
SC Image
高電圧バス
SC Image
ソース・メジャー・ユニット(SMU):高精度V/IソースとV/I測定器
SC Image
デジタル・マルチ・メータ (DMM)
SC Image
RFパワー測定
SC Image
シグナル/スペクトラム・アナライザ
SC Image
ベクトル・ネットワーク・アナライザ
SC Image
周波数シンセサイザ
SC Image
ベクトル信号発生器
SC Image
任意波形発生器
SC Image
ファンクション・ジェネレータ
SC Image
高温ダウン・ホール・オイル掘削
SC Image
pH測定
SC Image
電気化学センサー
SC Image
pH測定

アナログ・デバイセズはどのように顧客価値を高めるか

アナログ・デバイセズは、50年にわたる協働イノベーションと1万件を超えるお客様との取引実績に基づく、業界の変革を促進する完全なソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのソリューションは、ナノワットからキロワットまで、直流から100GHzまで、分子からビットに至るまで、最高の測定精度を提供し、市場の迅速な移行をサポートし、計測技術の未来を加速します。

アナログ・デバイセズはどのように他社と提携してソリューションを提供しているか

アナログ・デバイセズは、戦略的提携によって革新的かつ信頼に足る企業から専門知識とその経験を導入し、複雑な問題に対するソリューションを提供しています。

アナログ・デバイセズはどのように製品の品質と信頼性を確保しているか

アナログ・デバイセズは、最高の品質基準を満たす製品の提供に取り組んでいます。お客様の進化するニーズを満たすために、製品とプロセスの設計および製造プロセスにおいて品質と信頼性のチェックを導入しています。アナログ・デバイセズは、お客様に確実に高品質の製品をお届けするために、出荷製品に対する「ゼロ・ディフェクト」ポリシーを採用しています。