content here.
content here.

クロック&データ再生

アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなど各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生(CDR)ICを提供します。アナログ・デバイセズのCDRは、プロトコル不問のアプリケーションに簡単に集積でき、基準クロックを使用せずに12.3Mbps~2.7Gbps間の任意の速度で自動的に着信データ・ストリームにロックし、同時にI2C®インターフェース上で取得データレートを報告します。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Clock and Data Recovery/Retiming
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 17
日本語データシートVoltage Supply (V)Data Rate (Gb/s)Input Sensitivity (mVp-p)Jitter Tolerance (Ulpp)Jitter TransferJitter Gen (mUI rms)RateReference ClkPackagePrice* (1000 pcs.)
Sort  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
           
AD800 -5.515680.9 UI @ 65 kHz----20-Lead SOIC $18.90
AD807 +50.15521.0 @ 65 kHz92 kHz5Single-16-Lead SOIC $11.18
AD808 +50.62240.6 @ 250 kHz333 kHz7Single-16-Lead SOIC $11.48
ADN2804 +3.30.62231.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $10.00
ADN2805 +3.31.25200---Single-5x5 mm LFCSP $9.33
ADN2806 +3.30.6222001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $9.24
ADN2807 +3.30.62241.0 @ 250 kHz140 kHz @ OC121MultiX7x7 mm LFCSP $11.64
ADN2811 
+3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482SingleX7x7 mm LFCSP $37.44
ADN2812 +3.32.761.0 @ 1 MHz490 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $54.65
ADN2813 +3.31.2561UI @ 637 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $19.73
ADN2814 +3.30.6753.31.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $11.64
ADN2815 +3.31.252001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $17.76
ADN2816 +3.30.6752001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $10.47
ADN2817 +3.32.751.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $44.26
ADN2818 +3.32.72001.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $42.05
ADN2819 +3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482MultiX7x7 mm LFCSP $45.54
ADN2855 +3.312501001.0 @ 65 kHz--SingleX-**
Please scroll down to see more data.
ページトップへ