content here.
content here.



最新型Blackfinプロセッサの「BF512/514/516/518」は、次世代の信号処理を実現します。これらのプロセッサは単なるDSPではなく、DSPとMCUが一つに融合しており、なおかつ高い接続性も備えています。これらのシングル・コア・プロセッサは、部品点数、システム・コスト、ボード面積、消費電力の削減など、あらゆる面で、旧来のMCU+DSPの組み合わせという非対称型アプローチを凌駕しています。ディスクリートのDSP製品と同様、BF51xプロセッサは高いクロック・レート(最高400MHz/800MMACS)と処理単位当たりの低消費電力(mW/MMACS)が特長であると同時に、従来のMCUと同様、OSとコンパイラへの対応力が優れています。

この最新型BF51xシリーズはいつまでも斬新さを失わないプロセッサで、開発時間の短縮とコストと消費電力の低減を図ることができると同時に、設計プロセスも簡素化します。携帯、 VoIP 、産業用アプリケーションの幅広い領域で、世界最高の性能と低消費電力を実現するプロセッサなのです。これも、アナログ・デバイセズが取り組んでいる技術革新の好例といえます。

Blackfinプロセッサ BF51xについて詳しくは、以下のサイトをご覧ください: