ADV7390: 10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール |
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。
これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。
ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、未使用時の消費電力を最小限に抑えます。 ADV7390/ADV7391は8ビットのビデオ入力ポートを備えておりSD ...続きを見る
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。
これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。
ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、未使用時の消費電力を最小限に抑えます。 ADV7390/ADV7391は8ビットのビデオ入力ポートを備えておりSDRインターフェースを介してSDビデオフォーマットを、DDRインターフェースを介してHDビデオフォーマットをサポートします。
ADV7392/ADV7393は16ビットのビデオ入力ポートを備えておりさまざまな方法で構成が可能となっています。SDのRGB入力もサポートされています。このファミリー全ての製品は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CおよびSPI通信プロトコルに対応します。
アプリケーション
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7304A | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $4.05 |
| ADV7392 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7393 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $4.40 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7390BCPZ | お問い合わせ | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | - | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADV7390BCPZ-3 | 製造中止 | 32 | TBD | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| ADV7390BCPZ-REEL | お問い合わせ | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | - | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADV7390EBZ | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $85.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。