ADV7343: マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵 |
ADV7342/ADV7343は、64ピンLQFPパッケージを採用した、高速D/A変換ビデオ・エンコーダです。6個の高速、3.3V、11ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(Y/C)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。
ADV7342/ADV7343は、さまざまな方法で設定できる24ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースを使ってサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使ってサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。
ADV7342/AD ...続きを見る
ADV7342/ADV7343は、64ピンLQFPパッケージを採用した、高速D/A変換ビデオ・エンコーダです。6個の高速、3.3V、11ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(Y/C)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。
ADV7342/ADV7343は、さまざまな方法で設定できる24ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースを使ってサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使ってサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。
ADV7342/ADV7343は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要です。そしてフルドライブDACにより、外部出力バッファリングは不要です。ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。
アプリケーション
** Please see power supply sequencing requirement.
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7304A | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $4.05 |
| ADV7392 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7393 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $4.40 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7343BSTZ | 製造中 | 64 ld LQFP (10x10mm) | 64 | TBD | $8.60 | $7.74 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。