content here.
content here.

ADV7173:  PAL/NTSCデジタル・ビデオ・エンコーダ、6×DAC(10ビット)、カラー制御、高度なパワー・マネジメント機能

ADV7172/ADV7173は、CCIR-601 4:2:2のデジタル8ビット・コンポーネント・ビデオ・データを世界標準と互換性を持つ標準アナログ・ベースバンド・テレビ信号に変換する統合デジタル・ビデオ・エンコーダです。

ADV7172/ADV7173には6個のDAコンバータが内蔵されています。コンポジット出力信号に加えて、S-VHS、Y/Cビデオ、RGBビデオそれにYUVビデオの出力も付いています。 拡張した輝度信号周波数応答とシャープな阻止帯域減衰特性を持つSSAF (スーパー・サブ・エイリアス・フィルタ)を内蔵しているため、最新のTV上でスタジオ品質のビデオ再生が可能になり、最適な水平ライン分解能を得ることができます。更なるシャープネス制御の機能は、周波数応答で輝度強調も可能としています。

高度なパワー・マネジメント回路により、通常動作モードとパワ ...続きを見る

ADV7173:  PAL/NTSCデジタル・ビデオ・エンコーダ、6×DAC(10ビット)、カラー制御、高度なパワー・マネジメント機能

製品概要

ADV7172/ADV7173は、CCIR-601 4:2:2のデジタル8ビット・コンポーネント・ビデオ・データを世界標準と互換性を持つ標準アナログ・ベースバンド・テレビ信号に変換する統合デジタル・ビデオ・エンコーダです。

ADV7172/ADV7173には6個のDAコンバータが内蔵されています。コンポジット出力信号に加えて、S-VHS、Y/Cビデオ、RGBビデオそれにYUVビデオの出力も付いています。 拡張した輝度信号周波数応答とシャープな阻止帯域減衰特性を持つSSAF (スーパー・サブ・エイリアス・フィルタ)を内蔵しているため、最新のTV上でスタジオ品質のビデオ再生が可能になり、最適な水平ライン分解能を得ることができます。更なるシャープネス制御の機能は、周波数応答で輝度強調も可能としています。

高度なパワー・マネジメント回路により、通常動作モードとパワーダウンあるいはスリープ・モードでの消費電力が最適制御されます。PC98規格の自動検出機能によって、ユーザが、DAC出力が正確に終端されているかどうか決定することができるように追加されました。もしADV7172/ADV7173のフラグがない場合、すなわちステータス・ビットを通して接続されていない場合、このオプションは自動的にこれらの電源を落とします。つまり消費電力を低減させます。

ADV7172/ADV7173は、PALとNTSCの正方形ピクセル動作もサポートしています。これらのデバイスには、WSSおよびCGMS-Aのデータ・コントロール生成機能が内蔵されています。

アプリケーション

  • 高性能DVDプレーバック・システム、デジタル・カメラ、ラップトップPC、ビデオ・ゲーム、PCビデオ
  • マルチメディア、デジタル・サテライト
  • ケーブルシステム(セット・トップ・ボックス/IRD)などの携帯用ビデオ機器


  • ITU-R1BT601/BT656 YcrCbからPAL/NTSCへのビデオ・エンコーダ
  • 6個の高品質10ビット・ビデオDAC
  • SSAF™(スーパー・サブ・エイリアス・フィルタ)
  • 斬新なパワーマネージメント機能:PC98規格(ポーリングと低消費電力のためのオート・シャットダウン機能をもつTV検出)低消費DACモード単独にDACのオン/オフ制御可変DAC出力電流(5mA~36mA)超低消費のスリープ・モード電流
  • 色相//輝度/コントラストと飽和度の制御
  • CGMS (コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム)
  • WSS (ワイド・スクリーン・シグナリング)
  • NTSC M、PAL N2、PAL B/D/G/H/I、PAL -60
  • YUVベータカム、MII、SMPTE/EBU N10出力レベル
  • 27MHzクロックのみを使用(×2オーバーサンプリング)
  • 80 dBのビデオSNR
  • カラー・サブキャリア用に32ビット・ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
  • 1このドキュメントではITU-RとCCIRを同じ意味で使っています(CCIR勧告はITU-Rにより置換えられています)。

  • # DAC: 6
  • Resolution (Bits): 10bit
  • Input Data Resolution : 8bit
  • Max Oversampling (MHz): 27MHz
  • Standard Definition: X
  • Component RGB/YPbPr: X
  • CVBS/S-Video: X
  • I/O Supply (V): 3.3 or 5V
  • A & D Core Supply (V): 3.3 or 5V
  • Package: 48-Lead LQFP

ADV7173機能ブロック図

OF NOTE ...

AdvantivAdditional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
ADV7304A 6 14 - - - - - - - -
ADV7324 6 14 - - X X X - X -
ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
ADV7390 3 10 8 297 X X X X X -
ADV7391 3 10 8 297 X X X X X $4.05
ADV7392 3 10 10 297 X X X X X -
ADV7393 3 10 10 297 X X X X X $4.40

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。