content here.
content here.

AD724:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

AD724は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、低価格のRGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力を合成して、コンポジット・ビデオ出力にします。3つの出力をすべて同時に使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。ロジック入力はすべてCMOS互換です。AD724は+5V単電源で動作し、外部の遅延ラインやフィルタは不要です。使用しないときはパワーダウンできます。

AD724は、FSCまたは4FSCクロックを受信します。クロックを使用できないときは、低価格の並列共振水晶発振器(NTSC:3.58MHz、PAL:4.43MHz)とAD724のオンチップ発振器で、必要なサブキャリア・クロックを生成します。AD724は、外部ビデ ...続きを見る

AD724:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

製品概要

AD724は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、低価格のRGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力を合成して、コンポジット・ビデオ出力にします。3つの出力をすべて同時に使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。ロジック入力はすべてCMOS互換です。AD724は+5V単電源で動作し、外部の遅延ラインやフィルタは不要です。使用しないときはパワーダウンできます。

AD724は、FSCまたは4FSCクロックを受信します。クロックを使用できないときは、低価格の並列共振水晶発振器(NTSC:3.58MHz、PAL:4.43MHz)とAD724のオンチップ発振器で、必要なサブキャリア・クロックを生成します。AD724は、外部ビデオ・ソースからのサブキャリア・クロックも受信します。

グラフィックス・コントローラのインターフェースはシンプルです。オンチップのXNOR回路は使用可能な垂直同期信号(VSYNC)と水平同期信号(HSYNC)を受信して、コンポジット同期信号(CSYNC)を生成します。また、AD724は、VSYNCを+5Vに接続し、CSYNC信号をHSYNCピンに加えて標準CSYNC信号を受信します。AD724は、デコード・ロジックを備えているため、正確なバースト挿入のために有効な水平同期パルスを識別できます。

Uクロマ・フィルタ、Vクロマ・フィルタの遅延は、Y信号経路のオンチップ・サンプル・データ遅延ラインと一致します。エイリアシングを防ぐために5MHzのプリフィルタを遅延ラインの前に搭載しており、出力内の高調波を抑えるために5MHzのポストフィルタを遅延ラインの後に追加しています。この2つのローパス・フィルタは、最小パルス・オーバーシュートのために最適化しています。クロマに関連する総輝度遅延をタイムアラインし、テレビのベースバンドに直接入力できるように設計されています。AD724は省スペースのSOICパッケージで提供しており、0~70℃の商用温度範囲で仕様規定しています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD724-EBでご注文ください。

  • 多彩な機能を1パッケージにし、低価格を実現
  • 電源動作:+5V
  • FSCクロック、水晶、あるいは4FSCクロックのいずれも使用可能
  • コンポジット・ビデオ出力と分離Y/C(Sビデオ)出力
  • 最少で済む外付け部品
    外付けのフィルタや遅延ラインが不要
    DCクランプ機能を内蔵
    HSYNC&VSYNCとCSYNCのいずれも使用可能
  • 精度信号および色信号出力をタイムアライン
  • 外部副搬送波に対する位相ロック
  • 75Ωの逆終端した負荷を駆動
  • NTSCまたはPALエンコード・モードをロジックにより選択可能
  • コンパクトな16ピンSOIC
  • # DAC: n/a
  • Resolution (Bits): n/a
  • Standard Definition: X
  • Component RGB/YPbPr: RGB only
  • CVBS/S-Video: X
  • I/O Supply (V): 5V
  • Package: 16-Lead SOIC

Functional Block Diagram for AD724

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。