AD724

最終販売

RGB-NTSC / PALエンコーダ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 多彩な機能を1パッケージにし、低価格を実現
  • 電源動作:+5V
  • FSCクロック、水晶、あるいは4FSCクロックのいずれも使用可能
  • 最少で済む外付け部品、
    外付けのフィルタや遅延ラインが不要、
    DCクランプ機能を内蔵、
    HSYNC&VSYNCとCSYNCのいずれも使用可能
  • コンポジット・ビデオ出力と分離Y/C(Sビデオ)出力
  • 精度信号および色信号出力をタイムアライン
  • 外部副搬送波に対する位相ロック
  • 75Ωの逆終端した負荷を駆動
  • NTSCまたはPALエンコード・モードをロジックにより選択可能
  • コンパクトな16ピンSOIC
AD724
RGB-NTSC / PALエンコーダ
AD724-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

製品ハイライト 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


評価用キット

EVAL-AD724
AD724 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品