AD723: RGB-NTSC/PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V |
AD723は負荷検出機能と入力終端機能を備えた2.7~5.5V RGB-NTSC/PALビデオ・エンコーダで、28ピンのTSSPパッケージです。NTSC/PALテレビまたはモニタをカラー表示するために、赤、緑、青のアナログ・カラー・コンポーネント(RGB)信号を輝度信号(Y)、クロマ信号(C)およびコンポジット・ビデオ(CV)に変換します。
オプションの輝度トラップ(YTRAP)によって、Y信号中のサブキャリア周波数情報によって生じるクロス・カラー・アーティファクトを低減できます。
本製品の設計用キットがあります。製品番号AD723-EVALでご注文ください。
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7304A | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $4.05 |
| ADV7392 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7393 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $4.40 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $266.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD723ARU | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.93 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD723ARU-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.93 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD723ARU-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.93 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD723ARUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.48 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD723ARUZ-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.48 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD723ARUZ-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $4.48 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD723WARUZ-RL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。