トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- 回路設計エンジニア向け「アナログ技術セミナー2011」開催へ -8月31日(大阪)、9月2日(東京)-
アナログ・デバイセズのデジタル・アップ/ダウン・コンバータは、データ・コンバータとDSPブロックの間で周波数変換器およびデジタル・フィルタとして機能します。これらの革新的な製品は、高度にプログラマブルな設定ができる送受信シグナル・チェーンを提供し、3G無線基地局のマルチチャンネル/マルチキャリア無線プラットフォームを可能にします。また、本製品はその他多くの通信アプリケーションのデジタル・データ変換要件を満たしています。
| Download this Selection Table (pdf) | |
Last Updated: 6/2012 |
|
| Generic Part # | MSPS | GSM, EDGE/GPRS | CDMA2000 | UMTS | TDS-CDMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 3x | |||||
| AD6620 | 65 | 1 Channel (main and diversity) |
1 Channel 2 samples per chip |
1 Channel with FPGA to finish filtering 2 samples per chip |
1 Channel with FPGA to finish filtering 2 samples per chip |
1 Channel |
| AD6624A | 65 | 4 Channels 2 samples per symbol |
2 Channels 2 samples per chip |
1 Channel with FPGA for serial to parallel conversion 2 samples per chip |
2 Channels with FPGA for serial to parallel conversion 2 samples per chip |
4 Channels
1 sample per chip |
| AD6634 | 80 | 4 Channels 2 samples per symbol |
2 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
2 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
2 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
4 Channels 1 sample per chip |
| AD6636 | 150 | 6 Channels 4 / 8 samples per symbol |
6 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
6 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
6 Channels 4 samples per chip Digital AGC |
6 Channels 1 / 2 / 4 samples per chip |
| back to top | ||||||
| Generic Part # | MSPS | GSM, EDGE/GPRS | CDMA2000 | UMTS | TDS-CDMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 3x | |||||
| AD6623 | 104 | 4 Channels Modulate using I/Q symbols Direct modulation xPSK Mode switching Power Ramping |
2 Channels (real output) Serial output Includes IIR filter for phase pre-distortion |
2 Channels (real output) Serial output |
2 Channels (real output) Serial output |
4 Channels Serial output Power Ramping Direct modulation |
| AD6633 | 125 | 6 Channels Modulated I/Q data VersaCREST™ Crest Reduction Engine IF/RF compensation using complex filter |
6 Channels Modulated I/Q data VersaCREST™ Crest Reduction Engine Includes IIR filter for phase pre-distortion |
6 Channels Modulated I/Q data VersaCREST™ Crest Reduction Engine IF/RF compensation using complex filter |
6 Channels Modulated I/Q data VersaCREST™ Crest Reduction Engine IF/RF compensation using complex filter |
6 Channels Modulated I/Q data VersaCREST™ Crest Reduction Engine IF/RF compensation using complex filter |
| back to top | ||||||
| Generic Part # | Master Clock (MSPS min) | Power Supply Voltage (Vnom) | Power Dissipation (mW max) | Description |
|---|---|---|---|---|
| AD9856 | 200 | Single (+3) | 1590 | 200 MHz Quadrature Digital Upconverter With 12-Bit Data Path |
| AD9857 | 200 | Single (3.3 V) | 2029 | 200 MSPS Quadrature Digital Upconverter with 14-bit Data Path |
| AD9957 | 1000 | Multi (1.8, 3.3) | 1800 | 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC |
| back to top | ||||
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。