AD5273は、フューズ・リンク技術の採用によって永続的なプログラム設定を実行する、64ポジションのワンタイム・プログラマブル(OTP)デジタル・ポテンショメータです。大部分の機械式Trimmers®および可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行し、また抵抗値を設定する前に調整が無制限に可能です。プログラミング設定は、2線式のI2C互換のデジタル制御入力を使用して行います。書込みモード時に、最終値を決定した後でフューズ溶断コマンドを実行し、その結果ワイパーのポジションを特定の設定位置にフリーズします(これは機械式Trimmersにエポキシを接着する方法と類似しています)。永続的な設定を行うと、通常の動作条件下での電源変動または環境ストレスの発生に関係なく、値は変わりません。永続的なプログラミング設定が正常に実行されたことを検証する目的で、アナログ・デバイセズはOTP確認状態をパターン化し、読出しモード時に2個の確認ビットからフューズの状態を識別できるようにしました。
これに加えて、工場でプログラミング設定を実行するアプリケーション向けに、アナログ・デバイセズはWindows NT、2000、XPの各オペレーティング・システムで動作するデバイス・プログラミング・ソフトウェアも用意しています。このソフトウェア・アプリケーションは、外付けのI2Cコントローラの置き換えとして効果的で、システム製品を市場に導入するまでの時間を短縮します。
1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩの抵抗値で、コンパクトな標準の8ピンSOT23パッケージがあり、-40~+105℃の温度範囲で動作します。
独自のOTP機能に加えて、有効分解能、アレイ抵抗値オプション、小型のフットプリントも低価格で提供するので、デジタル・ポテンショメータ全般のアプリケーションに適しています。
評価用キットとソフトウェアがあります。このキットには、工場でのプログラミング設定アプリケーションに広く適合するように変換できるコネクタとケーブルが含まれます。
注
1. 1kΩ部品のみに適用されます。
Close