content here.
content here.

AD5258:  デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、不揮発性、I2C互換

AD5258は、64ポジション調整アプリケーション用の不揮発性ソリューションで、パッケージ・サイズが3mm×4.9mmとコンパクトです。このデバイスは、機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同様の電子調整機能を実行しますが、高い分解能とソリッドステート信頼性があります。

ワイパー設定の制御は、ワイパー・レジスタとEEMEMのデータ内容の読出しができるI2C互換のデジタル・インターフェースを介して実行できます。抵抗の許容誤差もEEMEM内部に保存されるため、これによって0.1%のエンド・ツー・エンド許容誤差精度が得られます。セキュリティ強化のため、デバイスを書込み保護モードに設定するコマンド・ビットがあり、EEMEMレジスタへのデータの書込みを禁止できます。

このほか、VLOGICピンも別途用意されているため、ユーザが利用できるイ ...続きを見る

AD5258:  デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、不揮発性、I2C互換

製品概要

AD5258は、64ポジション調整アプリケーション用の不揮発性ソリューションで、パッケージ・サイズが3mm×4.9mmとコンパクトです。このデバイスは、機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同様の電子調整機能を実行しますが、高い分解能とソリッドステート信頼性があります。

ワイパー設定の制御は、ワイパー・レジスタとEEMEMのデータ内容の読出しができるI2C互換のデジタル・インターフェースを介して実行できます。抵抗の許容誤差もEEMEM内部に保存されるため、これによって0.1%のエンド・ツー・エンド許容誤差精度が得られます。セキュリティ強化のため、デバイスを書込み保護モードに設定するコマンド・ビットがあり、EEMEMレジスタへのデータの書込みを禁止できます。

このほか、VLOGICピンも別途用意されているため、ユーザが利用できるインターフェースのフレキシビリティがさらに高まります。1つのバス上に複数のデバイスを接続する必要があれば、AD0とAD1の各アドレス・ビットを使用して、同じバス上に最大9個までデバイスを接続できます。

アプリケーション

  • LCDパネルのVCOM調整
  • LCDパネルの輝度およびコントラスト調整
  • 新規設計で機械式ポテンショメータの代わりに利用
  • プログラマブル電源
  • RFアンプのバイアシング
  • 自動車のエレクトロニクス調整
  • ゲイン制御とオフセット調整
  • 低分解能DACの代わりに利用
  • 電子レベル設定
  • St

    セミナー&トレーニング&チュートリアル

    Eb

    評価用ボード&キット

    • チャンネル数:1
    • ポジション数:64
    • メモリのタイプ:不揮発性
    • インターフェース:I2C
    • 抵抗値:1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 電圧範囲:+5.5V
    • 電源電流:1μA
    • 温度範囲:-40~+85℃
    • 絶対温度係数:300ppm/℃
    • # Channels: 1
    • # Positions: 64
    • Memory Type: Non-Volatile
    • Interface: I2C
    • Resistor Values (kOhms): 1, 10, 50, 100
    • Voltage Range (V): +5.5V
    • Supply Current : 4µA
    • Temp. Range -40 °C to..: 85Deg
    • Absolute Tempco (ppm/°C): 300ppm/C
    • Package: MSOP

    AD5258機能ブロック図

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。