content here.
content here.

AD5255:  デジタル・ポテンショメータ、3チャンネル、デュアル512/シングル128ポジション、不揮発性メモリ搭載

AD5255は、デュアル512ポジションとシングル128ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。このデバイスは、機械式ポテンショメータと同じ調整機能を電子的に行います。標準の2線式I2C互換インターフェースでさまざまなプログラミングを実行でき、16種の動作モードや調整が可能です。スクラッチ・パッド・プログラミング、メモリへの保存と検索、インクリメント/デクリメント、対数テーパ調整、ワイパー設定の読出し、ユーザ向けEEMEMなどを利用できます。

スクラッチ・パッド・プログラミング・モードでは、特定の設定をRDAC2レジスタに直接プログラムできます。このレジスタには、端子W–B間の抵抗や端子W–A間の抵抗を設定できます。EEMEM1レジスタに格納した値をRDACにロードすることもできます。EEMEM内の値は変更や保護が可能です。RDACレジスタ ...続きを見る

AD5255:  デジタル・ポテンショメータ、3チャンネル、デュアル512/シングル128ポジション、不揮発性メモリ搭載

製品概要

AD5255は、デュアル512ポジションとシングル128ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。このデバイスは、機械式ポテンショメータと同じ調整機能を電子的に行います。標準の2線式I2C互換インターフェースでさまざまなプログラミングを実行でき、16種の動作モードや調整が可能です。スクラッチ・パッド・プログラミング、メモリへの保存と検索、インクリメント/デクリメント、対数テーパ調整、ワイパー設定の読出し、ユーザ向けEEMEMなどを利用できます。

スクラッチ・パッド・プログラミング・モードでは、特定の設定をRDAC2レジスタに直接プログラムできます。このレジスタには、端子W–B間の抵抗や端子W–A間の抵抗を設定できます。EEMEM1レジスタに格納した値をRDACにロードすることもできます。EEMEM内の値は変更や保護が可能です。RDACレジスタを変更するときは、新しい設定値をEEMEMに保存できます。これにより、システム・パワー・オン(内部のプリセット・ロジックで有効)時にRDACレジスタに新しい値が自動的に転送されます。直接的なプログラミングやプログラミング・リセットによってEEMEMを検索することもできます。

その他の動作としては、RDACレジスタ内の設定を一度に1ステップずつ上方または下方に移動できるリニア・ステップ・インクリメント/デクリメント・コマンドがあります。ワイパー設定で対数を変更するため、左/右ビット・シフト・コマンドでレベルを±6dBステップずつ調整できます。

AD5255のもう一つの重要な特長は、実際の抵抗許容差をEEMEMに格納する点です。実際の両端抵抗を知ることができるため、高精度アプリケーションにおける校正に非常に役立ちます。

AD5255は、薄型のTSSOP-24パッケージで提供しています。すべての部品は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように性能が保証されています。スペース重視のアプリケーションの場合は、4mm×4mmのLFCSP-24パッケージのADN2860をご覧ください。評価用キットもあります。

  • 3チャンネル:デュアル512ポジション、シングル128ポジション
  • フルスケール抵抗:25kΩまたは250kΩ
  • 低温度係数(35ppm/℃)
  • 不揮発性メモリ・プリセットでワイパー設定を保持
  • 恒久的なメモリ書込み保護
  • ワイパー設定読出し可能
  • 実際の許容差をEEMEMに格納
  • 直線的なインクリメント/デクリメント
  • 対数テーパ・インクリメント/デクリメント
  • I2C互換のシリアル・インターフェース
  • 単電源:3~5V/両電源:±2.5V
  • 256バイトのユーザ向け汎用EEMEM
  • # Channels: 3
  • # Positions: 512
  • Memory Type: Non-Volatile
  • Interface: I2C
  • Resistor Values (kOhms): 25, 250
  • Bipolar Voltage Range (V): ±3V
  • Voltage Range (V): +5.5V
  • Supply Current : 3.5µA
  • Temp. Range -40 °C to..: 85Deg
  • Absolute Tempco (ppm/°C): 35ppm/C
  • Package: TSSOP

AD5255機能ブロック図

Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
AD5291 1 256 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.29
AD5292 1 1,024 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.62
AD5293 1 1,024 Volatile SPI 20 ±16.5 +33 0.2µA 105 5 $2.55
ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.13
AD5260 1 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
AD5280 1 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
AD5290 1 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±15 +30 10µA 105 35 $1.97
AD5222 2 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100, 1M ±3 +5.5 15µA 85 35 $0.80
AD5243 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5162 2 256 Volatile SPI 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5248 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5207 2 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 40µA 125 500 $1.06
AD8402 2 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.68
AD5242 2 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $1.27
AD5262 2 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
AD5282 2 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
AD5203 4 64 Volatile SPI 10, 100 - +5.5 0.01µA 85 700 $1.47
AD5204 4 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.52
AD8403 4 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $2.79
AD5263 4 256 Volatile I2C, SPI 20, 50, 200 ±5 +15 1µA 125 30 $2.58
AD5206 6 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.94
AD5273 1 64 One Time Programmable I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.1µA 105 300 $0.69
AD5171 1 64 One Time Programmable I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 125 35 $0.72
AD5170 1 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
AD5172 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
AD5173 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
AD5258 1 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 85 300 $0.59
AD5259 1 256 Non-Volatile I2C 5, 10, 50, 100 n/a +5.5 3µA 85 300 $0.90
AD5231 1 1,024 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 2.7µA 85 600 $1.97
AD5251 2 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 600 $1.97
AD5252 2 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $1.61
AD5232 2 256 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 300 $2.40
AD5235 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
ADN2850 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
AD5255 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $5.15
AD5233 4 64 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 600 $2.50
AD5253 4 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.49
AD5254 4 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.58

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。