AD5222
製造中デジタル・ポテンショメータ、デュアル、インクリメント / デクリメント
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
製品情報
- 128ポジション
- ポテンションメータの置き換え
- 10kΩ、50kΩ、100kΩ、1MΩ
- 超低消費電力:40μA(max)
- インクリメント / デクリメント制御
- +3~+5V単電源または±2.7V両電源動作
- パワーオン時中間値にプリセット
AD5222は128ポジション、デジタル制御の2個の可変抵抗(VR)を内蔵しており、ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。A端子とB端子間の10kΩ、50kΩ、100kΩ、1MΩの固定抵抗値には、1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は-35ppm/℃です。この製品は、携帯型計測器およびテスト装置の「プッシュボタン」アプリケーション向けに性能が最適化されています。
チップ・セレクト(CS)、クロック(CLK)数、U/D方向制御の各入力を使用して、可変抵抗のポジションを設定します。MODE制御入力を使用して、2個のVRのインクリメントを同時にするか別個にするかを決定します。MODE入力がロジック0のときに、両方のワイパー間の相対的な設定を変更することなく、両方のワイパーがUPまたはDOWN方向にインクリメントされます。片方のワイパーが抵抗アレイの最後に到達しても、各ワイパー間の相対比が保持されます。独立モード(MODE入力がロジック1)のときには、DACSELピンによって指定されたVRのみを変更します。このように簡単な「プッシュボタン」制御のインターフェースであるため、フロントパネル・インターフェース設計にマイクロコントローラは必要ありません。
表面実装の14ピンSOICパッケージがあります。超小型サイズのソリューション向けに、薄型の14ピンTSSOPパッケージもあります。すべて、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように性能が保証されています。3線式のSPI互換インターフェース・アプリケーションの場合には、AD5203 / AD5206 / AD7376 / AD8400 / AD8402 / AD8403の各製品を参照してください。
アプリケーション
- ステレオ・チャンネルのオーディオ・レベル制御
- 機械式ポテンショメータの置換品
- リモート・インクリメンタル調整アプリケーション
- 計測器:ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧 / 電流変換
- ライン・インピーダンスのマッチング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5222BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5222BRUZ10-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5222BRZ10 | 14-Lead SOIC | ||
| AD5222BRZ10-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5222BRUZ10 | 製造中 | |
| AD5222BRUZ10-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5222BRUZ10 | 製造中 | |
| AD5222BRUZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5222BRZ10 | 製造中 | |
| AD5222BRZ10-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD5222BRZ10 | 製造中 | |
| AD5222BRZ10-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。