content here.
content here.

AD5162:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、SPI互換

日本法人おススメ製品です>>詳細

AD5162はデュアル256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。チャンネル1は3端子ポテンショメータ、チャンネル2は可変抵抗器モードで使用する2端子チャンネルです。機械式のポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。

4つの異なるエンド・ツー・エンド抵抗値(2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ)が入手可能で、温度係数も低く、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、SPI互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。ワイパーと固定抵抗器のいずれかのエンドポイント間の抵抗値は、RDACラッチに転送されるデジタル・コードを基準にして線形に変化します。

2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも ...続きを見る

AD5162:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、SPI互換

製品概要

AD5162はデュアル256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。チャンネル1は3端子ポテンショメータ、チャンネル2は可変抵抗器モードで使用する2端子チャンネルです。機械式のポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。

4つの異なるエンド・ツー・エンド抵抗値(2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ)が入手可能で、温度係数も低く、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、SPI互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。ワイパーと固定抵抗器のいずれかのエンドポイント間の抵抗値は、RDACラッチに転送されるデジタル・コードを基準にして線形に変化します。

2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションで利用できます。

すべて-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作するように性能が保証されています。

アプリケーション

  • 新規設計での機械式ポテンショメータの置換品
  • 圧力、温度、位置、化学、光センサーのトランスデューサ調整
  • RFアンプのバイアシング
  • ゲイン制御およびオフセット調整
    • 2チャンネル、256ポジション
    • エンド・ツー・エンド抵抗:2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 小型のMSOP-10(3mm×4.9mm)パッケージ
    • SPI互換のデジタル・インターフェース
    • ミッドスケールへのパワーオン・プリセット
    • 単電源:2.7~5.5V
    • 低温度係数:35ppm/℃
    • 低消費電力:IDD=5µA(max)
    • 広い動作温度:-40~+125℃
    • 評価用ボード
    • # Channels: 2
    • # Positions: 256
    • Memory Type: Volatile
    • Interface: SPI
    • Resistor Values (kOhms): 2.5, 10, 50, 100
    • Voltage Range (V): +5.5V
    • Supply Current : 3.5µA
    • Temp. Range -40 °C to..: 125Deg
    • Absolute Tempco (ppm/°C): 35ppm/C
    • Package: MSOP

    AD5162機能ブロック図

    AD5162ブロック図
    AD5162機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製
品おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
  • クイック有償サンプル

  • おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5162BRMZ10(10kΩ)」、「AD5162BRMZ100(100kΩ)」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。



  • 無償サンプル

  • 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    AD5291 1 256 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.29
    AD5292 1 1,024 Non-Volatile SPI 20 ±16.5 +33 2µA 105 35 $2.62
    AD5293 1 1,024 Volatile SPI 20 ±16.5 +33 0.2µA 105 5 $2.55
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.13
    AD5260 1 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
    AD5280 1 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.80
    AD5290 1 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±15 +30 10µA 105 35 $1.97
    AD5222 2 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100, 1M ±3 +5.5 15µA 85 35 $0.80
    AD5243 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
    AD5162 2 256 Volatile SPI 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
    AD5248 2 256 Volatile I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
    AD5207 2 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 40µA 125 500 $1.06
    AD8402 2 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.68
    AD5242 2 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $1.27
    AD5262 2 256 Volatile SPI 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
    AD5282 2 256 Volatile I2C 20, 50, 200 ±5 +15 0.1µA 85 35 $1.97
    AD5203 4 64 Volatile SPI 10, 100 - +5.5 0.01µA 85 700 $1.47
    AD5204 4 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.52
    AD8403 4 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $2.79
    AD5263 4 256 Volatile I2C, SPI 20, 50, 200 ±5 +15 1µA 125 30 $2.58
    AD5206 6 256 Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 12µA 85 700 $1.94
    AD5273 1 64 One Time Programmable I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.1µA 105 300 $0.69
    AD5171 1 64 One Time Programmable I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 125 35 $0.72
    AD5170 1 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.00
    AD5172 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
    AD5173 2 256 One Time Programmable I2C 2.5, 10, 50, 100 - +5.5 3.5µA 125 35 $1.32
    AD5258 1 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 - +5.5 4µA 85 300 $0.59
    AD5259 1 256 Non-Volatile I2C 5, 10, 50, 100 n/a +5.5 3µA 85 300 $0.90
    AD5231 1 1,024 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 2.7µA 85 600 $1.97
    AD5251 2 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 600 $1.97
    AD5252 2 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $1.61
    AD5232 2 256 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 300 $2.40
    AD5235 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
    ADN2850 2 1,024 Non-Volatile SPI 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $3.52
    AD5255 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±3 +5.5 3.5µA 85 35 $5.15
    AD5233 4 64 Non-Volatile SPI 10, 50, 100 ±3 +5.5 3.5µA 85 600 $2.50
    AD5253 4 64 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.49
    AD5254 4 256 Non-Volatile I2C 1, 10, 50, 100 ±3 +5.5 3µA 85 300 $2.58

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。