content here.
content here.

AD5161:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI/I2Cの選択が可能

AD5161は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、ピンで選択可能なSPIまたはI2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。デジタル・インターフェースは、ワイパー・レジスタに現在格納されている制御ワードのリードバックにも使用できます。SPIモードが使われる場合、デバイスはデージーチェーン(SDOとSDIを結ぶ)構成が可能で、同じ制御ラインにいくつかのデバイスをつなぐことができます。I2Cモードの場合は、アドレス・ピンAD0を使って同一バス上に最大2個のデバイスを使うことができま ...続きを見る

AD5161:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI/I2Cの選択が可能

製品概要

AD5161は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、ピンで選択可能なSPIまたはI2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。デジタル・インターフェースは、ワイパー・レジスタに現在格納されている制御ワードのリードバックにも使用できます。SPIモードが使われる場合、デバイスはデージーチェーン(SDOとSDIを結ぶ)構成が可能で、同じ制御ラインにいくつかのデバイスをつなぐことができます。I2Cモードの場合は、アドレス・ピンAD0を使って同一バス上に最大2個のデバイスを使うことができます。これと同じモードでは、コマンドビットを使って、ワイパー位置をミッドスケールにリセットするか、あるいはデバイスを消費電力ゼロのシャットダウン状態にすることが可能です。

2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションで利用できます。

アプリケーション

  • 新規設計での機械式ポテンショメータの置換品
  • 圧力、温度、位置、化学、光センサーのトランスデューサ調整
  • RFアンプのバイアシング
  • ゲイン制御およびオフセット調整

St

セミナー&トレーニング&チュートリアル

Eb

評価用ボード&キット

  • 256ポジション
  • 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 小型μSOIC-10(3×4.9mm)パッケージ
  • I2C またはSPI互換インターフェースがピン設定可能
  • 同一バス上に2個使ったときのアドレス・デコード・ピンA0
  • ワイパー・レジスタへの書き込み/読み出しが自在
  • パワーオン時ワイパーを中間値にプリセット
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 低温度係数:45ppm/℃
  • 低消費電力:IDD=8μA
  • 広い動作温度範囲:-40~+125℃
  • # Channels: 1
  • # Positions: 256
  • Memory Type: Volatile
  • Interface: I2C,SPI
  • Resistor Values (kOhms): 5, 10, 50, 100
  • Voltage Range (V): +5.5V
  • Supply Current : 3µA
  • Temp. Range -40 °C to..: 125Deg
  • Absolute Tempco (ppm/°C): 35ppm/C
  • Package: MSOP

AD5161機能ブロック図

AD5161ブロック図
AD5161機能ブロック図

OF NOTE ...

For additional technical information, please email the Digital Potentiometer Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。