OBSOLETE PRODUCT — ADV7128:  ビデオD/Aコンバータ、80MHz、10ビット、CMOS

ADV7128(ADV®)は、単一のモノリシック・チップに集積したビデオ速度のD/Aコンバータです。10ビット高速ビデオD/Aコンバータ、標準のTTL入力インターフェース、アナログ出力の高インピーダンス電流源を備えています。

ADV7128は、10ビットのピクセル入力ポートを備えています。作動に必要なのは、+5V単電源、外付けの1.23Vリファレンス、ピクセル・クロック入力だけです。

ADV7128は、RS343A、RS-170、および提案されているほとんどのHDTVビデオ標準(SMPTE 240Mなど)に適合したビデオ出力信号を生成できます。

ADV7128は、+5V CMOSプロセスで製造しています。モノリシックCMOS構造により、低消費電力で優れた機能を保証します。28ピン・スモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージで提供しています。

ADV7128:  ビデオD/Aコンバータ、80MHz、10ビット、CMOS

製品概要

ADV7128(ADV®)は、単一のモノリシック・チップに集積したビデオ速度のD/Aコンバータです。10ビット高速ビデオD/Aコンバータ、標準のTTL入力インターフェース、アナログ出力の高インピーダンス電流源を備えています。

ADV7128は、10ビットのピクセル入力ポートを備えています。作動に必要なのは、+5V単電源、外付けの1.23Vリファレンス、ピクセル・クロック入力だけです。

ADV7128は、RS343A、RS-170、および提案されているほとんどのHDTVビデオ標準(SMPTE 240Mなど)に適合したビデオ出力信号を生成できます。

ADV7128は、+5V CMOSプロセスで製造しています。モノリシックCMOS構造により、低消費電力で優れた機能を保証します。28ピン・スモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージで提供しています。

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Package SOIC
DAC Type Current Out
DAC Input Data Format Par
Resolution (Bits) 10bit
# DAC Outputs 0
Single-Supply Yes
Max Pos Supply (V) +5.25V
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる