製品概要
製品概要
Two different board layouts are available for the ADF7023. In the first layout there are separate matching circuits for both the single ended PA and for the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB1 and EVAL-ADF7023DB3 evaluation boards.
In the second layout there is a single matching network connecting the single ended PA and the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB2 and EVAL-ADF7023DB4 evaluation boards.
Both layouts are 4-layer boards and use 0402 passives.
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。