産業&センサーIC 2009年 No.4









印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。




今号に掲載されている製品

A/Dコンバータ

  • AD7606 200 kSPS, 8-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC
  • AD7682 16ビット4チャンネル250 kSPS PulSAR® ADC
  • AD7689 16ビット8チャンネル250 kSPS PulSAR® ADC
  • AD7699 A/Dコンバータ、16ビット、8チャンネル、500kSPS、PulSAR
  • AD7793 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力
  • AD7949 14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC
  • ADAS1128 128 Channel, 24-bit Current to Digital ADC

アナログ・スイッチ
  • ADG1611 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
  • ADG1612 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
  • ADG1613 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches

アナログ・マイクロコントローラ(MicroConverter®)
  • ADuC7027 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

電流検出アンプ

  • AD8202 ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源
  • AD8203 ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源
  • AD8205 ディファレンス・アンプ、単電源42V
  • AD8206 ディファレンス・アンプ、42Vシステム用、単電源
  • AD8210 双方向の電流シャント・モニタ、高電圧
  • AD8211 電流シャント・モニタ、高電圧用
  • AD8212 高電圧の電流シャント・モニター
  • AD8213 電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧
  • AD8214 高電圧、ハイサイド、過電流検出器
  • AD8270 ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル
  • AD8271 デファレンス・アンプ、プログラマブル・ゲイン、高精度
  • AD8273 オーディオ・ディファレンス・アンプ、2チャンネル
  • AD8274 ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み
  • AD8275 ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=2、レベル変換
  • AD8276 w Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifier

D/Aコンバータ
  • AD5422 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源&電圧出力

デジタル・アイソレータ
  • ADuM5230 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、ハイサイド電源を集積
  • ADuM5401 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵
  • ADuM6132 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積

ページトップへ

デジタル・ポテンショメータ

  • AD5270 Single Channel, 1% Resistor tolerance, 1024-Position Digital Variable Resistor
  • AD5271 Single Channel, 1% Resistor tolerance, 256-Position Digital Variable Resistor
  • AD5272 Single Channel, 1% Resistor tolerance, 1024-Position Digital Variable Resistor
  • AD5274 Single Channel, 1% Resistor tolerance, 256-Position Digital Variable Resistor

デジタル温度センサー
  • ADT7310 ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
  • ADT7410 ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor

計装アンプ
  • AD8220 計装用アンプ、JFET入力、レールtoレール出力
  • AD8226 計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力
  • AD8227 Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier

慣性センサー
  • ADXL001 加速度センサー、高性能、広帯域幅、iMEMS®
  • ADXL335 加速度センサ、3軸、±3g、小型、低消費電力
  • ADXL345 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer

オペアンプ

  • ADA4091-2 オペアンプ、マイクロパワー、単電源、レールtoレール入出力
  • ADA4817-1 オペアンプ、FastFET、1GHz、低ノイズ
  • ADA4817-2 オペアンプ、FastFET、1GHz、低ノイズ
  • ADA4841-2 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み

RF/IFトランシーバ
  • ADF7012 Multichannel ISM Band FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK Transmitter
  • ADF7020  FSK/ASKトランシーバIC、ISMバンド、高性能
  • ADF7022 io-homecontrol® Compliant RF Transceiver
  • ADF7023 High Performance, Low Power ISM Band, FSK/GFSK/OOK Transceiver IC
  • ADF7901 High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC

シーケンス制御
  • ADM1085 Voltage Sequencer with Active High, Open-Drain Enable Output
  • ADM1086 Voltage Sequencer with Active High, Push-Pull Enable Output
  • ADM1087 電源シーケンサー:ADM1087 Simple Sequencer™
  • ADM6819 FET 駆動 Simple Sequencer™ 、固定200ms遅延
  • ADM6820 FET駆動 Simple Sequencer™、固定200ms遅延

監視回路
  • ADM13305 ウォッチドッグ内蔵、デュアル・プロセッサ監視回路
  • ADM13307 トリプル・プロセッサ監視回路
  • ADM6320 Supervisory Circuit with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
  • ADM809 マイクロプロセッサ監視回路:3ピンSOT-23/SC70、アクティブ・ロー・プッシュプル出力

トランシーバ
  • ADM2582E Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver
  • ADM2587E Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver
  • ADM3251E RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、シングル・チャンネル

ページトップへ

リニア・レギュレータ

  • ADP121 リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ
  • ADP130 リニア・レギュレータ、350mA、低VIN 、低静止電流、CMOS
  • ADP3339  レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、1.5A、anyCAP®

電圧リファレンス
  • ADR02 5.0V電圧リファレンス、超小型、高精度

その他

*各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ページトップへ


その他の関連情報

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる