シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8153:  シングルレーン、3.2G、2:1 Mux/1:2 Demuxスイッチ、入力イコライゼーションおよび出力プリエンファシス機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8153は、プロトコル不問の非同期シングルレーン2:1スイッチで、3つの差動CML入力と3つの差動CML出力があります。Xstream製品ラインのAD8159は、複数のレーンを必要とする同じようなアプリケーションに適しています。

AD8153は、ポート当たり最大3.2Gbpsのデータレートにより、NRZシグナリング用に最適です。各ポートは、2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスを提供します。

このデバイスは、2:1マルチプレクサと1:2デマルチプレクサで構成されます。動作モードには、ピン・モード、シリアル・モード、ミックスド・モードの3種類があります。ピン・モードでは、外部ピンのみを使用してレーン・スイッチング、イコライゼーション、プリエンファシスを制御します。シリアル・モードでは、I2Cインターフェースを使用して、デバイスを制御したり、補足的なプリエンファシス設定や出力ディスエーブルなどの高度な機能を利用できます。ミックスド・モードでは、高度な機能にアクセスする場合にI\2\Cを使用しますが、レーン・スイッチングの制御には外部ピンを使用します。

The main application of the AD8153 is to support redundancy on both the backplane side and the line interface side of a serial link. The device has unicast and bicast capability, so it is capable of supporting either 1 + 1 or 1:1 redundancy. AD8153の主なアプリケーションは、シリアル・リンクのバックプレーン側とライン・インターフェース側の両方で冗長性を実現することです。デバイスは、ユニキャスト/バイキャスト機能を備えているため、1+1または1:1の冗長性に対応します。

AD8153のバイキャスト・モードとループバック・モードを併せて使用することによって、着信データを複製し、目的のポートとテスト機器に同時に送信して、高速シリアル・リンクをテストできます。

アプリケーション

  • 低価格の冗長スイッチ
  • SONET OC48/SDH16および低データレート
  • バックプレーン上のギガビット・イーサネット
  • バックプレーン上のファイバ・チャンネル1.06Gbpsと2.12Gbps
  • Serial RapidIO
  • PCI Express Gen 1
  • バックプレーン上のInfiniband
  • 特長と利点

    • シングルレーンの2:1マルチプレクサ/1:2デマルチプレクサ
    • データレート:3.2Gbps~DC
    • 低い確定ジッタ:16ps p-p(typ)
    • ACカップリングまたはDCカップリングの差動I/Oで動作
    • 低いランダム・ジッタ:500fs rms(typ)
    • オンチップ終端
    • 1:2のデマルチプレクサでユニキャスト/バイキャストに対応
    • 全ポートでのループバック機能
    • 柔軟なI/O電源

    AD8153機能ブロック図
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
    AD8153: 3.2Gbpsのバッファ付き、シングル、マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1372 kB)  データシート PDF
    AD8153: Xstream 3.2 Gbps Single Buffered Mux/Demux Switch Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1415 kB)  データシート PDF
    High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 製品一覧 PDF
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
    AD8153 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML
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
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8153 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8153-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 504.99 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる