シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7391:  10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。

これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。

ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、未使用時の消費電力を最小限に抑えます。 ADV7390/ADV7391は8ビットのビデオ入力ポートを備えておりSDRインターフェースを介してSDビデオフォーマットを、DDRインターフェースを介してHDビデオフォーマットをサポートします。

ADV7392/ADV7393は16ビットのビデオ入力ポートを備えておりさまざまな方法で構成が可能となっています。SDのRGB入力もサポートされています。このファミリー全ての製品は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CおよびSPI通信プロトコルに対応します。

アプリケーション

  • モバイル・ハンドセット
  • デジタル・カメラ
  • 携帯メディア・プレーヤ、携帯DVDプレーヤ
  • 携帯ゲーム・コンソール
  • デジタル・ビデオカメラ
  • セットトップ・ボックス(STB)

特長と利点

  • 1.8V/3.3Vインターフェースのサポート 
  • 3個の高品質、10ビット・ビデオDAC
  • マルチフォーマット・ビデオ入力対応
  • マルチフォーマット・ビデオ出力対応
  • リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
  • 高機能パワーマネジメント
  • 74.25MHz 8/10/16ビットHDビデオ入力対応
  • EIA/CEA-861B規格をサポート
  • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60に対応
  • NTSCとPALのスクエア・ピクセル動作(24.54MHz/29.5MHz) 
  • マクロビジョンRev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)準拠
  • プログラマブル機能
    輝度と彩度のフィルター応答
    垂直ブランキング期間(VBI)
    サブキャリア周波数(FSC)
    輝度位相遅延
  • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム出力

ADV7391機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: SD/HD低消費電力、チップ・スケール、10ビットビデオ・エンコーダ (Rev 0, 10/2006) (pdf, 1449 kB)  データシート PDF
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev H, 09/2014) (pdf, 2254 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0264:A Robust Solution for Transmitting Composite Video with Output Short-to-Battery Protection  (pdf, 211 kB) 実用回路 PDF
CN-0101: Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
ADV739x Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
車載ビデオ・アプリケーション向けにビデオ・アンプ・シリーズ4製品を発表 (12 Jun 2012) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7391 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7391BCBZ-A-RL 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 30 工業用 Reel, 5000 - $ 3.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7391BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 TBD Tray, 490 $ 5.97 $ 4.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7391BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 TBD Reel, 5000 - $ 4.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7391WBCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 7.76 $ 5.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7391WBCPZ-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-ADV739X Evaluation Platform.
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV739XFEZ 製品状況: お問い合わせ Front-end Evaluation Board $ 325.00 Yes -
EVAL-ADV7390EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 85.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる