シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD723:  RGB-NTSC / PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD723は負荷検出機能と入力終端機能を備えた2.7~5.5V RGB-NTSC / PALビデオ・エンコーダで、28ピンのTSSPパッケージです。NTSC / PALテレビまたはモニタをカラー表示するために、赤、緑、青のアナログ・カラー・コンポーネント(RGB)信号を輝度信号(Y)、クロマ信号(C)およびコンポジット・ビデオ(CV)に変換します。

オプションの輝度トラップ(YTRAP)によって、Y信号中のサブキャリア周波数情報によって生じるクロス・カラー・アーティファクトを低減できます。

本製品の設計用キットがあります。製品番号AD723-EVALでご注文ください。

特長と利点

  • 電流モード出力ドライバ:2.7Vの低電源電圧でフルスイング・ビデオ信号を提供
  • 負荷チェック / TVの存在の検出:未使用出力(コンポジット・ビデオまたはSビデオ)の自動パワーダウンにより、全体の消費電力を低減。プラグアンドプレイ機能用にTVの存在を通知
  • トリプルRGB入力終端スイッチ:外部バッファを使用せずに、あるいは、RGBモニタの入力信号を劣化させることなく、さまざまな負荷条件によって発生するアプリケーションに対処。
  • DCカップル出力:高価な220μF(typ)の大型コンデンサが不要。負荷チェック機能を使用可能。

AD723 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD723: 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch Data Sheet  (Rev 0, 11/2000) (pdf, 678 kB)  データシート PDF
AN-336: JPEG Compression アプリケーション・ノート HTML
AN-205: ビデオ・フォーマットと必要な負荷終端  (pdf, 515 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) アプリケーション・ノート PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD723 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD723ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 4.48 $ 3.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD723ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 2500 $ 4.48 $ 3.81 Y  成分表 PCN 購入
AD723ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 4.48 $ 3.81 Y  成分表 PCN 購入
AD723WARUZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD723 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD723-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 266.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる