シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7392:  10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。

これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。

ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、未使用時の消費電力を最小限に抑えます。 ADV7390/ADV7391は8ビットのビデオ入力ポートを備えておりSDRインターフェースを介してSDビデオフォーマットを、DDRインターフェースを介してHDビデオフォーマットをサポートします。

ADV7392/ADV7393は16ビットのビデオ入力ポートを備えておりさまざまな方法で構成が可能となっています。SDのRGB入力もサポートされています。このファミリー全ての製品は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CおよびSPI通信プロトコルに対応します。

アプリケーション

  • モバイル・ハンドセット
  • デジタル・カメラ
  • 携帯メディア・プレーヤ、携帯DVDプレーヤ
  • 携帯ゲーム・コンソール
  • デジタル・ビデオカメラ
  • セットトップ・ボックス(STB)

特長と利点

  • 1.8V/3.3Vインターフェースのサポート 
  • 3個の高品質、10ビット・ビデオDAC
  • マルチフォーマット・ビデオ入力対応
  • リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
  • 高機能パワーマネジメント
  • EIA/CEA-861B規格をサポート
  • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60に対応
  • NTSCとPALのスクエア・ピクセル動作(24.54MHz/29.5MHz) 
  • マクロビジョンRev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)準拠
  • プログラマブル機能
    輝度と彩度のフィルター応答
    垂直ブランキング期間(VBI)
    サブキャリア周波数(FSC)
    輝度位相遅延
  • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム出力

ADV7392 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: SD/HD低消費電力、チップ・スケール、10ビットビデオ・エンコーダ (Rev 0, 10/2006) (pdf, 1449 kB)  データシート PDF
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 2254 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0101: Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
ADV739x Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
携帯電子機器向け、超薄型で低消費電力 HDMIトランスミッタ2品種を発表 (11 Jan 2011) プレス・リリース HTML
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7392 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-ADV739X Evaluation Platform.
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV739XFEZ 製品状況: お問い合わせ Front-end Evaluation Board $ 325.00 Yes -
EVAL-ADV7390-AEBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
EVAL-ADV7390EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 85.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる