シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7181C:  マルチフォーマットSDTV / HDTVビデオ・デコーダ、RGBグラフィックス・デジタイザを集積、10ビット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7181Cは、高品質なマルチフォーマット・ビデオ・デコーダとグラフィックス・デジタイザをシングル・チップに集積化しています。このマルチフォーマット・デコーダは、コンポジットまたはS-VideoフォーマットのPAL、NTSC、SECAM規格信号をデジタルのITU-RまたはBT.656フォーマットに変換する動作に対応します。ADV7181Cはさらに、コンポーネントRGB / YPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbまたはRGB DDRピクセル出力ストリームにデコードする動作にも対応します。525i、625i、525p、625p、720p、1080i規格だけでなく、その他さまざまなHDおよびSMPTE規格のコンポーネント・ビデオに対応しています。ADV7181Cは、グラフィックスのデジタル化にも対応します。VGAからXGAまでのRGBグラフィックス信号をデジタル化し、これらの信号をデジタルDDR RGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能を備えています。CVBS信号と標準解像度のRGB信号を同時に処理するADV7181Cの能力によって、SCARTおよびオーバーレイ機能が可能になります。これらの信号のミキシングは、高速ブランク・ピンによってコントロールされます。

ADV7181Cは、2つの主要な処理セクションを内蔵しています。最初のセクションはPAL、NTSC、SECAMすべてのタイプの信号を処理する標準解像度プロセッサ(SDP)です。2番目のセクションは、RGBグラフィックスを含むYPrPbおよびRGBコンポーネント・フォーマットを処理するコンポーネント・プロセッサ(CP)です。

ADV7181Cは独自のソフトウェアとハードウェアの構成を必要とすることに注意してください。詳細な情報については、英語データシートの19ページを参照してください。

アプリケーション

  • 車載用エンターテイメント機器
  • HDTV
  • LCD / DLPプロジェクタ
  • PVR付きHDTV STB
  • プログレッシブ・スキャン入力対応のDVDレコーダ
  • AVRレシーバ

特長と利点

  • 110MHzまでサンプリング可能な4個の10ビットADC
  • 6つのアナログ入力チャンネル
  • SCART高速ブランクに対応
  • アンチエイリアシング・フィルタ内蔵
  • NTSC、PAL、SECAMカラー規格に対応
  • 525p / 625pコンポーネントのプログレッシブ・スキャンに対応
  • 720p / 1080iコンポーネントHDTVに対応
  • 最大1024×768(XGA)、70HzのRGBグラフィックスをデジタル化
  • 3×3カラー・スペース変換マトリックス
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 12ビット4:4:4 DDR、8 / 10 / 16 / 20ビットSDRピクセル出力インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7181C 機能ブロック図

TECHNICAL SUPPORT

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7181C: 10ビット統合型マルチフォーマットSDTV ビデオデコーダ/ RGBグラフィックス・デジタイザ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 849 kB)  データシート PDF
ADV7181C:10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev E, 08/2012) (pdf, 469 kB)  データシート PDF
AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADV7181C Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技術関連記事 HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
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
ADV7181C モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7181CBSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商用 Tray, 160 $ 8.00 $ 6.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7181CBSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商用 Reel, 1500 - $ 6.95 Y  成分表 PCN 購入
ADV7181CWBSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商用 Tray, 160 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
ADV7181CWBSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商用 Reel, 1500 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7181C Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7181CLQEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 600.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる