シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7202:  生データ・ビデオ・レート・コーデック、10ビット、同時サンプリング

  • 製品詳細

    特長、スペック、ステータス、価格、ブロック図、類似製品、サポート

  • 資料

    データシート、アプリケーション・ノート、チュートリアル、ユーザー・ガイド、品質、鉛フリー、実用回路、ビデオ

  • 評価用キット、
    シンボル & フットプリント

    評価用キット、シンボル
    & フットプリント

製品詳細

ADV7202は、ビデオ・レート・サンプリング・コーデックです。

ADV7202は、最大で5つまでのNTSC/PAL/SECAMビデオ入力信号をサンプリングできます。フロントエンド・デジタイザの分解能は12ビットで、このうち2ビット(12dB)をゲインとオフセットの調整に使用します。このデジタイザの変換レートは54MHzです。

ADV7202は、843kHz SAR ADCによるサンプリングが可能な最大8チャンネルの補助入力も備えており、システム・モニタリングなどに使用できます。

バックエンドは、最大54MHzの周波数速度で動作し、CVBS、S-Video、コンポーネントYCrCb、RGBの各ビデオ信号の出力用として使用できる4個の10ビットDACで構成されます。

このコーデックは、DACの出力に多重化される3チャンネルの入力マルチプレクサによってピクチャー・オン・ピクチャーもサポートします。

ADV7202は3.3Vまたは5V電源で動作します。モノリシックCMOS構造によって、低い消費電力で優れた機能を保証します。

ADV7202のパッケージは、小型サイズの64ピンLQFPです。

アプリケーション

  • ピクチャー・オン・ピクチャー対応のビデオ・システム
  • 同時ビデオ・レート処理
  • ハイブリッドのセット・トップ・ボックスTVシステム
  • ダイレクト・デジタル合成 / I-Q復調
  • 画像処理

特長と利点

  • 4個の10ビット・ビデオDAC(4:2:2、YCrCb、RGB入力をサポート)
  • 最大54MHzで10ビットのビデオ・レート・デジタル変換
  • AGC制御(±6dB)
  • フロントエンドの3チャンネル・クランプ制御
  • 最大で5チャンネルのCVBS入力、2チャンネルのコンポーネントYUV、3チャンネルのS-Video、または、この3つの組み合わせ入力に対応。2チャンネルCVBS入力の同時デジタル変換
  • 最大で8チャンネルまでの汎用入力を843kHzでサンプリングする8ビットの補助SAR ADC
  • RGB DACのピクチャー・オン・ピクチャーに対応するI2CフィルタRGB入力を備えるI2CおよびSPI互換インターフェース

ADV7202 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7202: Simultaneous Sampling Video Rate CODEC Data Sheet (Rev 0, 11/2002) (pdf, 1944 kB)  データシート PDF
AN-336: JPEG Compression アプリケーション・ノート HTML
AN-213: Low Cost, Two-Chip, Voltage -Controlled Amplifier and Video Switch  (pdf, 391 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-205: ビデオ・フォーマットと必要な負荷終端  (pdf, 515 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) アプリケーション・ノート PDF