シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1933:  オーディオDAC:8個のDACを内蔵、24ビット、192kHz、PLL

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1933は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣΔ(シグマ・デルタ)アーキテクチャを採用した、8個の高性能/差動出力のD/Aコンバータ(DAC)を、高性能のシングル・チップ化した製品・コーデックです。差動出力のD/Aコンバータ(DAC)を8個内蔵しています。SPIポートを備えているため、ボリュームなどの多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1933は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作し、64ピン(差動出力)のLQFPパッケージで提供しています。このDACファミリーには、シングルエンドのDAC出力やI2C®制御ポートを備えた製品もあります。

AD1933は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックあるいは外付け水晶発振器からマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。DACはアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるため、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射がさらに低減します。



アプリケーション
  • 車載オーディオ・システム
  • ホーム・シアター・システム
  • セットトップ・ボックス
  • デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
  • 特長と利点

    • PLL生成または直接のマスター・クロック
    • EMIを低減する設計
    • 110dBのダイナミック・レンジとS/N比を持つDAC
    • -96dB THD+N
    • 3.3V単電源
    • 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
    • 24ビットで8~192kHzのサンプル・レートに対応
    • 差動DAC出力
    • オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
    • 柔軟なSPI®制御インターフェース
    • ソフトウェア制御のクリックレス・ミュート
    • ソフトウェアによるパワーダウン

    AD1933機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD1933: 8-Channel DAC with PLL and Differential Outputs, 192 kHz, 24 Bits Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 266 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD1933 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD1933WBSTZ 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 64 Auto Tray, 160 $ 4.20 $ 3.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD1933WBSTZ-RL 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 64 Auto Reel, 1500 - $ 3.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD1933YSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 4.05 $ 3.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD1933YSTZ-RL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 3.66 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる