| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD1859: Stereo, Single-Supply 18-Bit Integrated (Sigma Delta) DAC Data Sheet (Rev A, 04/1996) (pdf, 302 kB) | データシート | |
|
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?
(pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier (pdf, 1154 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Single-Chip Digital Stereo Subsystem
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 2, 1996) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。