| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADAU1328: 2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 537 kB) | データシート | |
|
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience
(pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007) |
技術関連記事 | |
|
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture
(pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007) |
関連記事 | |
|
Audio Performance
(pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006) |
関連記事 | |
|
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16
(pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007) |
関連記事 | |
|
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX
(pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006) |
関連記事 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
AD1938 IBIS Model
(ibs)
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328. |
IBISモデル | IBS |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。