content here.
content here.

AD1885:  AC'97 SOUNDMAX®コーデック

アナログ・デバイセズのAD1885 AC'97 SoundMAX®コーデックは、PCマザーボードおよび周辺デバイス上にステレオ・アナログ入出力を提供します。この入出力はPCに接続されたスピーカー、ヘッドフォンおよびマイクに高品質オーディオを提供します。AD1885は高忠実度A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、サンプル・レート・コンバータ、電源アンプやプログラマブル・ゲイン・ブロックを内蔵しています。

AD1885およびSoundMAX® v2.0
AD1885ステレオ・コーデックは、SoundMAX® v2.0マザーボード・サウンド・システムの不可欠な要素です。SoundMAX® v2.0は、AD1885コーデックとWindows上のソフトウェア、ドライバから構成されています。ドライバは現行のIntel® Pentium IIIおよびCelero ...続きを見る

AD1885:  AC'97 SoundMAX®コーデック

製品概要

アナログ・デバイセズのAD1885 AC'97 SoundMAX®コーデックは、PCマザーボードおよび周辺デバイス上にステレオ・アナログ入出力を提供します。この入出力はPCに接続されたスピーカー、ヘッドフォンおよびマイクに高品質オーディオを提供します。AD1885は高忠実度A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、サンプル・レート・コンバータ、電源アンプやプログラマブル・ゲイン・ブロックを内蔵しています。

AD1885およびSoundMAX® v2.0
AD1885ステレオ・コーデックは、SoundMAX® v2.0マザーボード・サウンド・システムの不可欠な要素です。SoundMAX® v2.0は、AD1885コーデックとWindows上のソフトウェア、ドライバから構成されています。ドライバは現行のIntel® Pentium IIIおよびCeleronプロセッサを使ってオーディオ・シンセシスや3D効果の処理を行います。SoundMAX® v2.0は、パートナー企業のSensauraやStaccato Systemsの技術と連携して、インターネット、音声認識および3Dゲーム・アプリケーション向けの、より原音に近いオーディオをPC全般に提供します。

SoundMAX®は、アナログ・デバイセズ社の商標です。
2000年1月更新

  • 1Hzの分解能の全二重可変(7040Hz~48kHz)サンプリング・レート
  • 5線式インターフェースで最高3個のコーデックをチェーン接続可
  • ジャック・センス・ピンで自動出力切替えを実現
  • ソフトウェア制御によるマイクおよび外付けパワー・アンプ用のVREFOUT出力
  • 拡張6ビット・マスター・ボリューム・コントロール
  • 拡張6ビット・ヘッドフォン・ボリューム・コントロール
  • デジタル・オーディオ・ミキサー・モード
  • Phat Stereo™ 3Dエンハンスメント
  • スプリット電源(3.3Vデジタル/5Vアナログ)
  • モバイル低消費電力ミキサー・モード
  • # of ADCs: 2
  • # DAC: 2
  • ADC DNR (dB): 87dB
  • Compliant: 2.1
  • DAC DNR (dB): 90dB
  • Number of Channels: 2

AD1885機能ブロック図

販売停止のお知らせ

最終オーダの受付は2009年11月6日となっています。ご注文いただいた全ての製品の出荷については2010年5月6日までに終了する予定です。
推奨代替製品:特にありません。