AD1835A: シグマ・デルタ・コーデック、2ADC、8DAC、96kHz、24ビット |
AD1835Aは、4個のステレオD/Aコンバータ(DAC)と1個のステレオA/Dコンバータ(ADC)を備えた高性能シングルチップ・コーデックです。
各DACは、高性能デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ・デバイセズの特許取得済み技術に基づくマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、連続時間電圧出力アナログ部で構成されています。各DACには、それぞれ独立したボリューム・コントロールとクリックレス・ミュート機能があります。ADCには、マルチビットSD変調器とデシメーション・フィルタを備えた24ビット変換チャンネルが2個あります。
AD1835Aには、公称値2.25Vのオンチップ・リファレンスがあります。
AD1835Aは柔軟なシリアル・インターフェースを備えており、さまざまなDSPチップ、AES/EBUレシーバ、サンプル・レ ...続きを見る
AD1835Aは、4個のステレオD/Aコンバータ(DAC)と1個のステレオA/Dコンバータ(ADC)を備えた高性能シングルチップ・コーデックです。
各DACは、高性能デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ・デバイセズの特許取得済み技術に基づくマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、連続時間電圧出力アナログ部で構成されています。各DACには、それぞれ独立したボリューム・コントロールとクリックレス・ミュート機能があります。ADCには、マルチビットSD変調器とデシメーション・フィルタを備えた24ビット変換チャンネルが2個あります。
AD1835Aには、公称値2.25Vのオンチップ・リファレンスがあります。
AD1835Aは柔軟なシリアル・インターフェースを備えており、さまざまなDSPチップ、AES/EBUレシーバ、サンプル・レート・コンバータに外付け回路なしで接続できます。左詰め、右詰め、I2S、DSP互換のシリアル・モードの設定が可能です。SPI互換のシリアル・ポート経由で制御します。+5V単電源で動作しますが、デジタル・インターフェース用の電源供給ピンも別にあり、3.3Vの電源を使用して他のデバイスとインターフェースも可能です。
AD1835Aは52ピンMQFPパッケージで提供しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定されています。
アプリケーション
| Part# | # ADC | # DAC | ADC Dynamic Range (dB) | DAC Dynamic Range (dB) | ADC SNR (dB) | DAC SNR (dB) | THD+N (dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1936 | 4 | 8 | 107 | 106 | 107 | 106 | ADC: -92, DAC: -92 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control | - |
| AD1937 | 4 | 8 | 107 | 109 | 107 | 109 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Differential Output, I2C Control | $7.63 |
| ADAU1361 | 2 | 2 | 99 | 101 | 99 | 101 | ADC: -90, DAC: -92 | Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $2.88 |
| SSM2602 | 2 | 2 | - | - | 90 | 100 | - | Low Pwr, 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ mic Bias, I2C and SPI Interface | - |
| AD1836A | 4 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 4 ADC, 6 DAC, 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta CODEC | $7.68 |
| AD1938 | 4 | 8 | 107 | 108 | 107 | 108 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz 24-bit CODEC w/ PLL | $7.14 |
| AD1939 | 4 | 8 | 107 | 112 | 107 | - | ADC: -96, DAC: -94 | High Performance Multibit Sigma Delta CODEC. | $7.72 |
| AD73322 | 2 | 2 | - | - | 78 | 77 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | - |
| AD73322L | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | $4.86 |
| ADAV803 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $8.29 |
| ADAV801 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $6.74 |
| AD1839A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1838A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | $8.80 |
| AD1837A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1835A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma Delta CODEC | $9.15 |
| AD73311L | 1 | 1 | - | - | 76 | 77 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $2.69 |
| AD73311 | 1 | 1 | - | - | 75 | 70 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $4.17 |
| AD74111 | 1 | 1 | 85 | 93 | 77 | 89 | ADC: -67, DAC: -88 | Low Cost Mono Audio Codec | $2.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1835AASZ | 製造中 | 52 ld MQFP (13.20mm width) | 52 | 工業用 | $10.12 | $9.15 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD1835AASZ-REEL | 製造中 | 52 ld MQFP (13.20mm width) | 52 | 商用 | - | $9.15 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。