AD1835A
最終販売シグマ・デルタ・コーデック、2ADC、8DAC、96kHz、24ビット
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 3.3V許容デジタル・インターフェスを備えた
5Vステレオ・オーディオ・システム - 最大96kHzのサンプル・レートをサポート
- 1つのDACは192kHzサンプル・レートが可能
- 16 / 20 / 24ビット・ワード長をサポート
- アイドル・トーンとノイズフロアを低減する「完全差動直線性復元(パーフェクト・ディファレンシャル・リニアリティ・レストレーション)」機能を備えたマルチビットΣ⊿モジュレータ
- データ・ダイレクト・スクランブリングDAC-ジッターによる影響を最小化
- 最適性能を実現する差動出力
ADC-THD+N:-95dB、SNRとダイナミック・レンジ:105dB
DAC-THD+N:-95dB、SNRとダイナミック・レンジ:108dB
各チャンネルに1024ステップのリニアー・スケールを持ったボリューム・コントロールを内蔵 - DACとADCに、ソフト制御のクリックレス・ミュート機能
- デジタル・ディエンファシス処理
- 256×fs、512×fs、768×fsのマスター・クロックをサポート
- パワーダウン・モード、ソフト・パワーダウン・モード
AD1835Aは、4個のステレオD/Aコンバータ(DAC)と1個のステレオA/Dコンバータ(ADC)を備えた高性能シングルチップ・コーデックです。
各DACは、高性能デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ・デバイセズの特許取得済み技術に基づくマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、連続時間電圧出力アナログ部で構成されています。各DACには、それぞれ独立したボリューム・コントロールとクリックレス・ミュート機能があります。ADCには、マルチビットSD変調器とデシメーション・フィルタを備えた24ビット変換チャンネルが2個あります。
AD1835Aには、公称値2.25Vのオンチップ・リファレンスがあります。
AD1835Aは柔軟なシリアル・インターフェースを備えており、さまざまなDSPチップ、AES/EBUレシーバ、サンプル・レート・コンバータに外付け回路なしで接続できます。左詰め、右詰め、I2S、DSP互換のシリアル・モードの設定が可能です。SPI互換のシリアル・ポート経由で制御します。+5V単電源で動作しますが、デジタル・インターフェース用の電源供給ピンも別にあり、3.3Vの電源を使用して他のデバイスとインターフェースも可能です。
AD1835Aは52ピンMQFPパッケージで提供しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定されています。
アプリケーション
- DVDビデオ / オーディオ・プレーヤ
- ホーム・シアター・システム
- カーオーディオ・システム
- オーディオ / ビジュアル・レシーバ
- デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1835AASZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD1835AASZ-REEL | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。