AD1881AはAC'97 2.0および2.1 Extensionsを満たしています。また、AD1881A SoundMAXコーデックは、インテルのWebサイトにあるAudio Codec '97, Component Specification, Revision 1.03, © 1996, Intel Corporationの要件もすべて満たしており、Phat Stereo™ 3Dエンハンスメントなどの高度な機能も内蔵しています。
AD1881Aは高性能PCオーディオ・アプリケーション向けのアナログ・フロントエンドです。AC'97アーキテクチャでは、デジタル・オーディオ・コントローラと高品質アナログ・コンポーネントから成る2チップ・オーディオ・ソリューションを定義します。アナログ・コンポーネントはD/Aコンバータ(DAC)、A/Dコンバータ(ADC)、ミキサー、入出力などで構成されています。
AD1881Aのアーキテクチャの主な特長は、高品質アナログ・ミキサー部、D2S(データ・ダイレクト・スクランブリング)レート・ジェネレータを備えた2個のΣΔ ADC変換チャンネル、2個のΣΔ DAC変換チャンネルです。また、モデム・アプリケーション向けにAEC(Acoustic Echo Cancellation)機能もサポートします。