ADV7441A: マルチフォーマットSDTV/HDTVビデオ・デコーダ、RGBグラフィックス・デジタイザ、2:1マルチプレクサHDMI/DVIインターフェースを集積、10ビット |
ADV7441Aは、高品質なマルチフォーマット・ビデオ・デコーダ、グラフィックス・デジタイザで、2:1マルチプレクサHDMI™レシーバも内蔵しています。
ADV7441Aは、2つの主要な処理セクションを内蔵しています。最初のセクションはPAL、NTSC、SECAMすべてのタイプの信号を処理する標準解像度プロセッサ(SDP)です。2番目のセクションは、RGBグラフィックスを含むYPrPbおよびRGBコンポーネント・フォーマットを処理するコンポーネント・プロセッサ(CP)です。CPは、HDMIレシーバからのビデオ信号処理も実行します。ADV7441Aは、HDMIソースと選択されたHDMIポート間のHDCPリンクをアナログ・モード動作でアクティブな状態に維持できます。これにより、アナログ・モードとHDMIモードの高速切替えが実現します。
またADV7 ...続きを見る
ADV7441Aは、高品質なマルチフォーマット・ビデオ・デコーダ、グラフィックス・デジタイザで、2:1マルチプレクサHDMI™レシーバも内蔵しています。
ADV7441Aは、2つの主要な処理セクションを内蔵しています。最初のセクションはPAL、NTSC、SECAMすべてのタイプの信号を処理する標準解像度プロセッサ(SDP)です。2番目のセクションは、RGBグラフィックスを含むYPrPbおよびRGBコンポーネント・フォーマットを処理するコンポーネント・プロセッサ(CP)です。CPは、HDMIレシーバからのビデオ信号処理も実行します。ADV7441Aは、HDMIソースと選択されたHDMIポート間のHDCPリンクをアナログ・モード動作でアクティブな状態に維持できます。これにより、アナログ・モードとHDMIモードの高速切替えが実現します。
またADV7441Aはデコーダとして、PAL、NTSC、SECAMコンポジットまたはS-Video信号をデジタルのITU-RまたはBT.656フォーマットに変換できます。ADV7441Aはさらに、コンポーネントRGBまたはYPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbまたはRGBピクセル出力ストリームにデコードすることも可能です。525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080pと1250i規格だけでなく、その他さまざまなHDおよびSMPTE規格のコンポーネント・ビデオに対応しています。CVBS信号と標準解像度のRGB信号を同時に処理するADV7441Aの能力によって、SCARTおよびオーバーレイ機能が可能になります。グラフィックス・デジタイザとして、ADV7441AはVGAからUXGAまでのRGBグラフィックス信号をデジタル化し、これらの信号をデジタルRGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能を備えています。
ADV7441Aには、最大1080pのHDTVフォーマットと最大UXGAの表示解像度に対応する、デュアル入力のHDMI 1.3に準拠したレシーバが内蔵されています。HDCPが組み込まれているため、暗号化されたビデオの受信が可能です。さらに、アダプティブ・イコライゼーション機能も内蔵されているので、最大30メートルまでのケーブル長に対応する高信頼性インターフェース動作が保証されます。HDMIレシーバは、オーディオ出力での不要な可聴ノイズを防止するミュート・コントローラなどの最新のオーディオ機能を備えています。
ADV7441Aには、HDCP処理と復号化が不要な業務用アプリケーション用の派生製品もあり、HDCPを使用しないユーザにもADV7441Aをご利用いただけます。これらの派生製品の詳細は、オーダー・ガイドを参照してください。
ADV7441Aは最新のCMOSプロセスで製造されており、省スペースの144ピン、表面実装、RoHS準拠のプラスチックLQFPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. Complete documentation including detailed hardware and software guides are available upon completion of a Customer Opportunity form (doc, 48,640 bytes) subject to approval. Send your completed forms by e-mail to ATV_VIDEORX_INFO@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP |
| AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9880 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP |
| AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP |
| AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP |
| ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7604 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | X | X | - | X | X | - |
| ADV7614 | - | 225 | 1080p/UXGA | - | - | - | - | X | - |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7441ABSTZ-170 | お問い合わせ | 144 | TBD | $16.84 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| ADV7441ABSTZ-5P | お問い合わせ | 144 | TBD | $21.04 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| EVAL-ADV7441AFEZ_1 | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $500.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADV7441AFEZ_2 | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $500.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ATV-MBZ | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $1,000.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ATV-OP1Z | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $500.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ATV-OP3Z | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $500.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ATV-OP4Z | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $500.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。