AD9984A: 高性能の10ビット・ディスプレイ・インターフェース |
AD9984Aは全機能内蔵型10ビット、170MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースで、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために最適化されています。170MSPSのエンコード・レート性能と300MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モード(最大1080p)とUXGA(60Hzで1600×1200ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応します。
AD9984Aは、内部電圧リファレンスを備えた170MHzのトリプルA/Dコンバータ(ADC)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは1.8V電源とアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。
AD9984AのオンチップPLLは、3レベル同期信号(YP ...続きを見る
AD9984Aは全機能内蔵型10ビット、170MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースで、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために最適化されています。170MSPSのエンコード・レート性能と300MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モード(最大1080p)とUXGA(60Hzで1600×1200ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応します。
AD9984Aは、内部電圧リファレンスを備えた170MHzのトリプルA/Dコンバータ(ADC)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは1.8V電源とアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。
AD9984AのオンチップPLLは、3レベル同期信号(YPbPrビデオの場合)または水平同期信号(RGBグラフィックスの場合)からサンプル・クロックを生成します。サンプル・クロック出力の周波数レンジは10~170MHzです。PLLは、内部コースト生成機能によって同期入力が存在しない場合に出力周波数を維持します。32ステップのサンプリング・クロック位相調整が可能です。出力データ、同期、クロック位相の関係を一定に保ちます。
自動オフセット調整機能をイネーブルにすれば、信号の基準レベルを自動的に復元でき、3つのチャンネルの間のオフセット差を自動的にキャリブレーションできます。自動チャンネル間ゲイン・マッチング機能をイネーブルにすれば、3つのチャンネル間のゲイン・ミスマッチを最低限に抑えることができます。
AD9984Aは、コンポジット同期/同期オン・グリーンのアプリケーション向けに完全な同期信号処理を実行できます。クランプ信号は内部で生成することも、CLAMP入力ピンを介して外部から供給することも可能です。
AD9984Aは先進的なCMOSプロセスで製造されており、省スペースの80ピン鉛フリー薄型クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)または64ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供しています。0~+70℃の温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP |
| AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9880 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP |
| AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP |
| AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP |
| ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7604 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | X | X | - | X | X | - |
| ADV7614 | - | 225 | 1080p/UXGA | - | - | - | - | X | - |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9984AKCPZ-140 | 製造中 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | 64 | 商用 | $6.98 | $5.94 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9984AKCPZ-170 | 製造中 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | 64 | 商用 | $8.50 | $7.23 | 02/19/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9984AKSTZ-140 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $6.98 | $5.94 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9984AKSTZ-170 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $8.50 | $7.23 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。