ADV7802
製造中ビデオ・デコーダ/グラフィックス・デジタイザ、12ビット、SDTV/HDTV、3Dコンボ・フィルタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.63
製品の詳細
- 4個のノイズ・シェイプド・ビデオ(NSV®)12ビットADC
- 真の12ビット、高ダイナミック・レンジの処理
- 12チャンネル・アナログ入力マルチプレクサ
- 36ビット・デジタルYcbCr/RGB出力
- 12ビット、ディープ・カラーの処理
- アナログ・モニター出力
- NTSC/PAL/SECAMのカラー標準をサポート
- NTSC/PAL 3Dコンボ・フィルタ
- 3Dノイズ・リダクション(DNR).
- フレーム同期を持つ斬新なタイム・ベース・コレクション(TBC)
- 525iと625iに対してインターレースからプログレッシブへの変換
- 最新VBIデータ・スライサ、テレテキスト(Teletext)、CC、Vチップ
ADV7802は、高品質、シングルチップ、マルチフォーマット3Dコンボ・フィルタ、ビデオ・デコーダとグラフィックス・デジタイザです。このマルチフォーマット3Dコンボ・フィルター・デコーダは、PAL標準、NTSC標準、SECAM標準をコンポジット形状への変換をサポートし、またはSビデオ入力信号をデジタルITU-R BT.656フォーマットに変換します。またADV7802は、コンポーネントのRGB/YPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbやRGBピクセル出力ストリームへのデコーディングをサポートします。
サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080pおよびその他多くのHDやSMPTE標準です。またグラフィック・デジタイジングもADV7802によってサポートされます;VGA~SXGAのレートのRGBグラフィック信号ををデジタイジングして、これらをデジタルのRGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能もあります。SCARTとオーバレイ機能は、ADV7802の能力によって、CVBSと標準解像度のRGB信号を同時に処理することができます。
ADV7802は、2つのメイン処理セクションを含んでいます。最初のセクションは、標準解像度プロセッサー(SDP)で、PAL、NTSCおよびSECAMとコンポーネント(最大525p/625p)信号タイプを処理します。2番目のセクションは、コンポーネント・プロセッサー(CP)で、これはRGBグラフィックを含むYPrPbとRGBコンポーネント・フォーマットを処理します。
アプリケーション- AVレシーバ
- LCD HDTs
- PDP HDTs
- CRT HDTs
- PVR付きHDTV STB
- プログレッシブ・スキャン入力をサポートしたDVDレコーダ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7802BSTZ-150 | 176 ld LQFP (24x24mm) | ||
ADV7802BSTZ-80 | 176 ld LQFP (24x24mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7802BSTZ-150 | 製造中 | |
ADV7802BSTZ-80 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV7802BSTZ-150 | 製造中 | |
ADV7802BSTZ-80 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。