ADV7400A
製造中止ビデオ・デコーダ&RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、マルチフォーマット、SDTV / HDTV
Viewing:
製品情報
- 3個の10ビット、110MHz高性能ADC
- NTSC、PAL、SECAMのすべての標準規格をサポート
- アナログ・コンポーネントYPrPb / RGB入力をサポート
- 525p、625p、720p、および1080iに対応する
完全なHDTVサポート - VGAからSXGA@60HzまでのRGBグラフィックスのサポート
- NTSC / PAL規格に適合するスーパー・アダプティブ2D
5ラインのコーム・フィルタ
- 12チャンネルのアナログ入力
- 全自動のビデオ規格検出
- アダプティブ・デジタル・ライン長トラッキング(ADLLT™)
- クロマ・トランジェント改良(CTI)
- Macrovision®コピー保護の認証済み
- サイズが14mm×14mmの100ピン鉛フリーLQFPパッケージ
ADV7400Aは、小型スクリーンのディスプレイ、それほど見た目を要求しないようなアプリケーションやレコーディング・アプリケーション向けの8ビット分解能のデータ精度で十分な要求に答えた、ADV7402A互換の低価格版です。
ADV7402Aの持つデジタル処理の特長を全て備えており、ADV7400Aは、設計技術者が、顧客からの忠実なディスプレイ要求に基づいて差別化した製品の設計を可能とする柔軟性を持ちます。
アプリケーション
- LCD/DMDリア・プロジェクションHDTV
- PDP:HDTV
- CRT:HDTV
- LCD/DLPフロント・プロジェクタ
- LCD TV(HDTV対応)
- PVR付きのHDTV:STB
- ハードディスク・ベースのビデオ・レコーダ
- マルチフォーマット・スキャン・コンバータ
- プログレッシブ・スキャン入力サポート機能付きのDVDレコーダ
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADV7401 | 新規設計には非推奨 | ビデオ・デコーダ/RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、マルチフォーマットSDTV/HDTV |
最新のディスカッション
ADV7400Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める