ADV7189B
新規設計には非推奨ビデオ・デコーダ、高性能12ビット、Noise Shaped Video®ADC内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.51
Viewing:
製品情報
- ADV7189の性能をアップグレード
- 改善されたTVおよびVCR入力同期処理
- 割込み要求出力
- 業務用アプリケーション向けの高精度
- コンポジット・ビデオ・デコーディング
アナログ・デバイセズの新世代集積化ビデオ・デコーダ製品ADV7189Bは、世界的な標準規格NTSC、PAL、SECAM準拠の標準アナログ・ベースバンドTV信号を自動検出し、高精度の8ビット4:2:2のコンポーネント・ビデオ・データに変換します。
Bレビジョンでの更新により、ノイズが多い信号や微小な信号入力に対する性能が改善されたほか、VCRロッキング機能の改善、各種のデコーダ・コアの性能強化が行われました。リアルタイム・イベントの発生をフラグによってホスト・システムに通知する、割込み要求出力ピンも追加しました。
アナログ・デバイセズのADLLT(アダプティブ・デジタル・ライン長トラッキング)技術は、デジタル・ビデオ・キャプチャ、ビデオ信号処理、ビデオ・ディスプレイのアプリケーションにメリットをもたらします。変動する入力ビデオ品質を検出・同期化する独自開発のアーキテクチャADLLTは、以下のような機能を実現します。
- 安定したTVチューナー信号のキャプチャ
- 信頼性の高いVCR信号キャプチャ
- 標準外のビデオ信号キャプチャ
- ソースに依存した自動Y/C分離
アプリケーション
- DVDデコーダ
- ビデオ・プロジェクタ
- HDDベースのPVR/DVDR
- LCDTV
- セットトップ・ボックス
- 放送および業務用ビデオ装置
- PCビデオ編集
- 医療用および産業用ビデオ・キャプチャ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7189BBSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| ADV7189BKSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7189BBSTZ | ||
| ADV7189BKSTZ | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7189BBSTZ | ||
| ADV7189BKSTZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。