シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9869:  ブロードバンド・モデム、ミックスド・シグナル・フロントエンド

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9869はミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)で、最大80MSPSまでのデータレートのTx経路およびRx経路を必要とするトランシーバ・アプリケーション向けのICです。AD9866の低コスト版でピン互換であるAD9869は、機能的には電流アンプ(IAMP)のIOUTを省かれており、PLLのVCO動作範囲は80MHz~200MHzに制限されています。

この製品は、半二重および全二重アプリケーション用として非常に適しています。デジタル・インターフェースは極めて柔軟で、デジタル・バック・エンドと簡単にインターフェースすることができ、半二重または全二重のデータ伝送をサポートし、時にはAD9869をデスクリートのADCとDACソリューションと置き換えることができます。パワーセービング・モードでは、個別に機能ブロックの消費電力を削減すること、または半二重アプリケーションにおいて使われていないブロックをパワーダウンさせること、ができます。シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、種々の機能ブロックのソフトウエアー・プログラミングをサポートします。オンチップのPLLクロック艇倍器とシンセサイザは、必要とする全ての内部クロックを提供し、同時にシングル・クリスタルまたはクロック源からの2つの外部クロックも提供します。

Tx(送信)信号経路は、2×/4×のローパス・インターポーレーション・フィルタ、12ビットのTxDAC(伝送用DAC)およびライン・ドランバで構成されています。送信パスの信号帯域幅は、80MSPSの入力データレート時で34MHzと広くなっています。TxDACは、差動の電流出力を提供し、外部負荷または、ピーク時で17dBmの信号パワーを供給できる、内部の低歪み電流アンプ(IAMP)を、直接操作することができます。Txパワーは、0.5dBステップで19.5dB範囲にわたって、デジタル的に制御することができます。

受信経路は、プログラマブル・アンプ(RxPGA)、チューナブル・ローパス・フィルタ(LPF)および12ビットのADCで構成されています。低ノイズのRxPGAは、1dBステップで、-12dB~+48dBのプログラマブル・ゲイン範囲を持っています。入力換算ノイズは、36dB以上のゲインで、3nV/√Hz未満です。受信パスLPFのカットオフ周波数は、15MHz~35MHzに設定することができ、あるいは単純にバイパスすることもできます。12ビットのADCは、最大80MSPSのスパンまで、優れたダイアナミック性能を達成します。RxPGAとADCの両者は、消費電力の調整機能を提供しますので、パワー対性能での最適化が計れます。

AD9869は、数多くのブロードバンド・アプリケーションに対して、高集積化されたソリューションを提供します。この製品は、省スペースパッケージである、16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の商用温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • ブロードバンド有線ネットワーキング
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/07

    特長と利点

    • ブロードバンド・モデム用低価格3.3VCMOSのMxFE製品
    • 12ビットDAC:
      2×/4×インターポーレション・フィルタ
      200MSPSのアップデート・レート
    • 19.5dBのゲイン制御を持った17dBmのライン・ドライバを内蔵
    • 12ビット、80MSPSのADC
    • 3次のプログラマブル・ローパス・フィルタ
    • -12dB~+48dB範囲の低ノイズRcPGA(3nV/√Hz未満)
    • 柔軟なデジタル・データ・パス・インターフェース:
      半二重と全二重動作
      AD9866とピン互換
      種々のパワーダウン/パワー削減モード
    • 内部クロック逓倍器(PLL)
    • 2つの補助用クロック出力(プログラマブル)
    • 64ピンLFCSP_VQパッケージを採用

    AD9869機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9869: Broadband Modem Mixed-Signal Front End Data Sheet (Rev A, 08/2011) (pdf, 859 kB)  データシート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9869 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる