シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5590:  アナログI/Oポート、16入力/16出力、アンプ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5590は16チャンネル入力と16チャネルの出力を持つアナログI/Oポートで、単電源4.5 V~5.25 V電源で動作する8個の自由接続可能なアンプを内蔵しています。AD5590は、16チャンネルをマルチプレクスして入力される、1 MSPS、 12ビットの逐次比較型ADコンバータを備えており、各チャンネル入力のシーケンスはあらかじめ変換順序をプログラムして設定することが可能となっています。このADコンバータは低ノイズ、広帯域幅を持つサンプル&ホールドアンプを備えており、1MHZを越える周波数を持った入力を可能としています。

変換処理とデータ収集に関しては、マイコンやDSP等と容易にインターフェースできるように、ASYNCとシリアル・クロック信号を用いて制御されます。入力信号はASYNCの立下りエッジでサンプルされ、同時に変換器が初期化されます。ADコンバータはパイプライン遅延のないADCです。制御レジスタの関連ビットを設定することにより、ADコンバータのアナログ入力範囲を、0~VREF間あるいは0~2×VREF間で選択でき、出力コードとしてはストレートバイナリまたは2の補数のどちらかを選択することができます。変換時間は、マスタークロックが変換制御としても使われるため、ASCLK周波数によって決定されます。

AD5590のDAコンバータ部は、2つの8チャンネルにグループ化された16個12ビットDAコンバータで構成されています。各グループにはリファレンスが内蔵されています。これらの内蔵リファレンスは、パワーアップ時はオフとなっているため、外部リファレンスを使うこともできます。内蔵リファレンスはソフトウェアの書き込みによって有効となります。

AD5590では、パワーアップ時のDAC出力は0 Vですが、その後有効な書き込みが実行されるまで、このレベルを維持するパワーオンリセット回路が組み込まれています。このDACはパワーダウン機能を備えています。いずれかまたはすべてのDACチャネルがパワーダウンモード中の場合、ソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供することによって、デバイスの消費電流を低減することができます。全てのDAコンバータの出力はLDAC機能を用いることによって、同時にアップデートさせることができます。この機能は、ユーザーが選択したチャンネルのみを同時更新する場合にも使えます。また同時に、全てのDAコンバータ出力を非同期に、ゼロコード、ミッドスケールあるいはフルスケールにCLRする機能も備えています。

AD5590は8個の低ノイズ、単電源アンプも内蔵しています。これらのアンプは、要望に応じてADコンバータ、DAコンバータに関連する信号処理、あるいは他の独立した回路として使うことができます。

アプリケーション

  • オプティカル・ラインカード(モニタリングと制御)
  • ベースステーション
  • 汎用アナログI/O
  • 監視と制御
  • 特長と利点

    入力チャンネル

    • 12ビット逐次比較型ADC
    • シーケンサー機能付き16入力
    • 高速スループット・レート:1 MSPS
    • 広い入力帯域幅:SNR:70dB@入力周波数50kHz

    出力チャンネル

    • 12ビットDACの16出力
    • 2.5 Vのリファレンス電圧を内蔵
    • ハードウエアーLDACとLDACを無効にする機能
    • レールtoレール動作
    • オペアンプ
    • オフセット電圧:2.2 mV(max)
    • 低入力バイアス電流:1pA(max)
    • 単電源動作
    • 低ノイズ:22nV/√Hz
    • ユニティ・ゲインで安定動作
    • 柔軟なシリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSPに互換
    • 詳細については、データシートを参照してください。

    AD5590機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5590: 16 Input, Output Analog I/O Port wth Integrated Amplifiers Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 1563 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5590 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5590EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる