シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD13280:  12ビットA/Dコンバータ、80MSPS、デュアル・チャンネル、アナログ入力シグナル・コンディショニング機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD13280はアンプ、電圧リファレンス、ADC、出力終端部品を内蔵し、最適化されたシステム性能を備えるフル機能のデュアル・チャンネル信号処理ソリューションです。オンチップのトラック&ホールド回路を内蔵し、革新的なマルチパス・アーキテクチャの採用によって12ビット、80MSPSの性能を達成しています。革新的な高密度回路設計とレーザ・トリミングされた薄膜抵抗ネットワークを使用しており、非常に優れたチャンネル間マッチング、インピーダンス制御、性能を達成すると同時に、優れたアイソレーション特性を維持し、ボード面積を大幅に節減します。

シングルエンド、差動、オプションの直列フィルタリングを含めて、アナログ入力を駆動するためのオプションが複数あります。ユーザがアナログ入力信号範囲を選択できるので、汎用性を維持すると同時に、外付けシグナル・コンディショニング回路の追加を最小限に抑えます。

アナログ・シグナル・コンディショニング回路が±5.0V電源で動作し、A/D変換には別個の+5V電源、そして出力段には+3.3Vのデジタル電源を別途使用します。各チャンネルが完全に独立しているので、別個のエンコードおよびアナログ入力による動作が可能であり、クロストークと干渉が可能な限り低く維持されます。

パッケージは、68ピン・セラミック・ガルウィングです。アナログ・デバイセズのMIL-38534認定製造者ライン(QML)で製造しており、部品はクラスH(-40~+85℃)までの規格に適合します。内部部品は、アナログ・デバイセズの高速相補型バイポーラ・プロセス(XFCB)で製造しています。

アプリケーション

  • レーダー信号処理(I/Qベースバンド動作向けに最適化)
  • 位相同期アレイ・レシーバ
  • マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ
  • GPSジャミング防止レシーバ
  • 通信レシーバ
  • 特長と利点

    • 80MSPSの保証されたサンプル・レート
    • 入力シグナル・コンディショニング回路を内蔵:
      ゲインおよびインピーダンス・マッチング
    • シングルエンド、差動、またはオフモジュール・
      フィルタ・オプション
    • フルチャンネルで完全にテスト/特性評価済みの性能
    • 最大で80MSPSまでの14ビットADCファミリーとフットプリント互換

    AD13280機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD13280: Dual Channel, 12-Bit, 80 MSPS A/D Converter with Analog Input Signal Conditioning Data Sheet (Rev C, 04/2008) (pdf, 792 kB)  データシート PDF
    AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
    干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
    How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    参考文献 PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Class T Satellite Products  (pdf, 124 kB) 技術関連記事 PDF
    Multi-Channel Analog-to-Digital Converter Module Integration  (pdf, 20 kB) 技術関連記事 PDF
    Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
    ... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
    技術関連記事 HTML
    Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
    by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
    技術関連記事 HTML
    DNL and Some of its Effects on Converter Performance
    ... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
    技術関連記事 HTML
    Ultrasound Analog Electronics Primer
    (Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    14-Bit Monolithic ADCs: First to Sample Faster than 1 MSPS
    (Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    GIDEP - Product Change Notice  (pdf, 72 kB)
    (2/2/00)
    ADI Philippines is being qualified as alternative sites for QMLV, Class S, JAN S and customer SCD Drawings for screening, testing, and quality conformance testing presently tested at ADI Santa Clara, CA. The device types effected by this move are listed in the Appendices.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Space Products Signal Chain  (pdf, 176 kB)
    (Revised 12/01)
    Satellite signal chain with suggested part types in various locations.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
    This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Quality Assurance 品質保証情報 HTML
    Product/Process Reliability Flow  (pdf, 5 kB) 品質保証情報 PDF
    Generic Qual Plan Flow  (pdf, 6 kB) 品質保証情報 PDF
    Technology Overview メディア掲載一覧 HTML
    Multi-Chip Products Capability Brochure  (pdf, 112 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Capabilities Overview Briefing  (pdf, 1458 kB)
    High Performance Signal Processing Solutions for Military and Aerospace
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD13280 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD13280 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD13280/PCB 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 666.44 No -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる