プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

車載オーディオ機器向けに次世代デジタル・シグナル・プロセッサADAU1466、ADAU1467 SigmaDSP®を発表

~内部プログラム/データ用メモリを拡張~

2017年05月24日 - 東京
  • ADAU1462-ADAU1463-ADAU1466-ADAU1467-RGB-300x300-Title-Webアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、車載用電子機器に最適な4種の固定小数点デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)ADAU1466およびADAU1467 SigmaDSP®を発表しました。本DSPは、高度化された最新のオーディオ・アルゴリズムへの増加する要求に応えるべく、これまでにない機能要請に対応できるよう設計されています。前世代の製品との比較で、内部プログラム用メモリを3倍、内部データ用メモリを2倍に増加させ、既存の固定少数点DSPプロセッサの中で業界を牽引する性能を発揮します。ADAU1463およびADAU1467は、88ピンLFCSPパッケージを採用し、シリアル・データ入力または出力として構成できる8つのピンを備えています。追加されたこれらのピンが、アンプやヘッドユニット設計時の柔軟性を高め、特にハンズフリーやアクティブ・ノイズ・キャンセリング、アコースティック・ノイズ・リダクションなどのアプリケーションをサポートできるようになります。ADAU1463およびADAU1467は、他のSigmaDSPプロセッサと同様に、効率的なオーディオ処理に最適な独自のハードウェア・アーキテクチャを採用しています。このクワッド積和演算(Multiply-Accumulate:MAC)アーキテクチャには、オーディオに特化し、遅延に敏感なアプリケーション向けにMIPS(Million Instructions Per Second)性能を最適化するハードウェア・アクセラレータが備わっています。ADAU146xシリーズは、簡略に学習可能な信号フローやアプリケーションの迅速な開発/調整を可能にする、受賞歴のあるSigmaStudio™グラフィカル・プログラミング・ツールを使用しています。

    主な特長
    • 32ビットSigmaDSPコア@1.2 V、コア周波数294MHzもしくは147MHzに対応
    • オーディオI/O、ルーティング
      • 48チャンネル、32ビットデジタルI/O、サンプリングレート192kHz
      • 最大8ステレオASRC、1:8~7.75:1、139dB DNR

    最適なアプリケーション
    • オートモーティブ用オーディオ・プロセッシング
      • ヘッドユニット
      • ナビゲーションシステム
      • リアシートエンターテインメントシステム
      • DSPアンプ(サウンドシステム・アンプ)
    • 商業/プロフェッショナル用オーディオ・プロセッシング

    ADAU146xシリーズは、他のDSPデバイスとは全く異なるレベルでの並列処理性能、柔軟性、システム拡張性を備えています。費用対効果に優れた150 MHzと300 MHz DSPコアの両方が利用可能であるため、システム設計者はいずれかを選択して、従来型アプリケーションにも、より要件の厳しいアプリケーションにも対応できます。300 MHz DSPコアは最大1.2 GMAC/秒を実現し、オーディオ・サンプル・レート48 KHzで6,144の命令を実行できます。内蔵のステレオ非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)、オーディオ信号ルーター・マトリクス、前世代DSPの2倍のオンチップRAMにより、極めて要求の厳しいアルゴリズムでも多目的かつシンプルに実行できます。さらに、内蔵PLLと柔軟なクロック・ジェネレータ・ハードウェアが、最大15のオーディオ・サンプル・レートを同時に生成します。

    電力効率に優れたADAU146xシリーズ・コアは、わずか数百ミリワット(mW)の消費電力で信号フローを完全に実行でき、最大のプログラム負荷(25℃)で動作しても消費電力は1ワット未満です。ADAU146x DSPは、同程度の処理により多くの電力を消費する従来の高コストの大規模な汎用DSPに代わる理想的な製品です。高度な設定が可能なシリアル・ポート、S/PDIFインターフェース、多目的入力/出力ピン、10ビットAUX ADCにより、システムの複雑さを大幅に緩和しつつ、ADC、DAC、デジタル・オーディオ・デバイス、アンプ、その他の制御回路など、幅広いオーディオ・デバイスと連携できます。

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品
    DSP
    コア

    データ/
    プログラム
    用メモリ
    (kWords)

    量産
    出荷

    1,000個
    受注時
    の単価

    パッケージ

    ADAU1462-x 150MHz 48/16 2017年
    7月
    5.65
    ドル
    72ピン
    10mm×10mm
    LFCSP
    パッケージ
    ADAU1462-x 300MHz 48/16 2017年
    7月
    6.66
    ドル
    72ピン
    10mm×10mm
    LFCSP
    パッケージ
    ADAU1463-x 150 MHz 48/16 2017年8月
    6.22
    ドル
    88ピン
    12mm×12mm
    LFCSP
    パッケージ
    ADAU1463-x 300 MHz 48/16 2017年8月
    7.32
    ドル
    88ピン
    12mm×12mm
    LFCSP
    パッケージ
    ADAU1466-x 300 MHz 80/24 2017年7月
    7.99
    ドル
    72ピン
    10mm×10mm
    LFCSP
    パッケージ
    ADAU1467-x 300 MHz 80/24 2017年8月
    8.78
    ドル
    88ピン
    12mm×12mm
    LFCSP
    パッケージ


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • SigmaDSPはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
    SigmaStudio™はアナログ・デバイセズ社の商標です。 
  • Editor's Contact Information
Stay Informed