プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

次世代のパワー・スイッチ技術に対応する 小型絶縁ゲート・ドライバの新シリーズADuM4120、ADuM4121を発表

2017年05月23日 - 東京
  • ADuM4120-ADuM4121-RGB-850x850-Title-Web

    アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、SiC(シリコン・カーバイド)やGaN(窒化ガリウム)などのパワー・スイッチ技術に求められる高速スイッチングとサイズの制約に対応しつつ、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)やMOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)向けに切り替え特性を確実に制御できるスモール・フォームファクタの絶縁型ゲート・ドライバ、ADuM4120およびADuM4121シリーズを発表しました。本製品は、アナログ・デバイセズの定評あるiCoupler®絶縁技術と、高速CMOSおよびモノリシック変圧技術を組み合わせ、CMTI(コモンモード過渡電圧耐性)性能を犠牲にすることなく、極めて低い伝播遅延を実現しています。

    フォトカプラやパルストランスなど従来の技術では、遅延時間を短縮しつつ、CMTI性能を維持するのは困難ですが、ADuM4120およびADuM4121は、新しいインバータ・アーキテクチャが持つ高速スイッチング性を生かせるようロバストに設計されています。複数のパワー・スイッチを必要とするシステムでは、こうした小型SOICパッケージの絶縁型ゲート・ドライバにすることでプリント回路基板のレイアウト・スペースを最小限に抑えることができ、同時に冷却の要件も軽減できます。さらに、小型であることからパワー・スイッチの近くに配置して、ドライバとスイッチ間の寄生インダクタンスを削減できます。高い温度範囲や動作電圧に対応できるADuM4120およびADuM4121は、ソーラー・インバータ、モーター・コントローラ、工業用インバータ・アプリケーションのエネルギー効率を高め、タイミング性能の安定性を向上させるのに理想的です。

    主な特長

    • ピーク出力電流(RDSONが2Ω未満)
      • ADuM4120/ADuM4120-1:2.3A、ADuM4121:2A
    • 2.5V~6.5Vの入力
    • 4.5V~35Vの出力
    • 高いコモンモード過渡耐圧:>150 kV/µs

    最適なアプリケーション

    • スイッチング電源
    • 絶縁型 IGBT/MOSFET ゲートの駆動
    • 工業用インバータ
    • 窒化ガリウム(GaN)/炭化ケイ素(SiC)パワー・デバイス

    新シリーズの4つのデバイスは全て、低い伝播遅延と150 kV/μsを超えるCMTI性能を備え、5 kV rmsの絶縁を実現する2 A出力のシングルチャンネル・ゲート・ドライバです。2.5 V~6.5 Vの入力電源で動作し、また、より低い電圧システムと互換性があることも、入出力間をガルバニック絶縁することの大きな利点です。ADuM4120およびADuM4120-1は、過熱防止のためのサーマル・シャットダウン機能を備えています。入力グリッチ・フィルタを備えたADuM4120は、誤出力を引き起こす可能性がある入力ピンのシステム・ノイズを減らし、グリッチ・フィルタの無いADuM4120-1は、33ns(typ)という低伝播遅延です。ADuM4121およびADuM4121-1は、内蔵ミラークランプによって保護を強化しています。ADuM4121にはサーマル・シャットダウン機能も備わっています。アナログ・デバイセズはゲート・ドライバを小型パッケージで提供しつつ、主要な性能仕様を維持することで、次世代の電力変換システムを設計する際に必要な優れた柔軟性を提供します。


    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品

    絶縁
    ゲート・ドライバ
    主な機能

    量産
    出荷

    1,000個
    受注時
    の単価

    パッケージ

    ADuM4120 グリッチ・フィルタ
    がイネーブル
    出荷中
    1.58
    ドル
    6ピン
    SOIC
    ADuM4120-1 グリッチ・フィルタ
    がディスエーブル
    出荷中
    1.58
    ドル
    6ピン
    SOIC
    ADuM4121 内蔵ミラークランプ
    (サーマル・シャット
    ダウン機能付き)
    出荷中
    1.87
    ドル
    8ピン
    SOIC
    ADuM4121-1 内蔵ミラークランプ
    (サーマル・シャット
    ダウン機能なし)
    出荷中
    1.87
    ドル
    8ピン
    SOIC


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • iCoupler®はアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
  • Editor's Contact Information
Stay Informed