Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

ADR5040

製造中

電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(2.048Vout

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超小型のSC70およびSOT-23パッケージ
  • 低い温度係数:75ppm/℃(max)
  • LM4040/LM4050とピン互換
  • 初期精度:±0.1%
  • 外部コンデンサが不要
  • 広い動作電流範囲:50μA~15mA
  • 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されたADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045は、高精度のシャント・リファレンス電圧であり、超小型のSC70パッケージとSOT-23パッケージを採用しています。これらの電圧リファレンスは、多目的で使いやすいリファレンスであるため、多くのアプリケーションで使用することができます。これらの製品は、低い温度ドリフト、0.1%より優れた初期精度および迅速なセトリング時間を特長としています。 

2.048V、2.5V、3.0V、4.096Vおよび5.0Vの出力電圧が可能で、ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量性負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このレファレンスのファミリーは、拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって特性化されています。ADR5041WとADR5044Wは、車載アプリケーション向けに品質評価されており3ピンSOT-23パッケージで供給されます。 

アプリケーション
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 車載用
  • 電源
  • データ・アクイジション・システム
  • 計測機器およびプロセス制御
  • 電力監視

ADR5040
電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(2.048Vout
ADR5040/5041/5043/5044/5045 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR5040

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品