ADG787
製造中2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアル、2.5Ω、CMOS、低消費電力、USB 1.1スイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.30
製品情報
- USB 1.1の信号スイッチングに対応
- 150MHzの-3dB帯域幅
- パッケージ:小型の10ピンLFCSP、LFCSP、MSOP
- 単電源動作:1.8~5.5V
- 低いオン抵抗値:
2.5Ω(typ)
85℃で3.35Ω(max) - 消費電力:<0.1μW(typ)
ADG787は、2個の個別に選択できる単極双投(SPDT)スイッチで構成される低電圧CMOSデバイスです。汎用のアナログ/デジタル・スイッチになっており、USB 1.1信号のルーティングにも利用できます。
スイッチのオン抵抗値は2.5Ω(typ)と低いため、スイッチを介して発生する歪みを低減しなければならないアプリケーションに最適なソリューションです。
ADG787には、小型サイズの3×4バンプ、1.50mm×2.00mmのWLCSP、小型の10ピンLFCSP、10ピンMSOPの各種パッケージがあります。これらのパッケージにより、実装スペースに制約があるアプリケーションに最適です。
各スイッチはオンのときにいずれの方向にも等しく優れた伝導性を示し、入力信号レンジは電源電圧まで可能です。ADG787は、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
アプリケーション
- USB 1.1信号スイッチング回路
- 携帯電話
- PDA
- MP3プレーヤ
- バッテリ駆動システム
- ヘッドフォン・スイッチング
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- 通信システム
ドキュメント
回路ノート 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG787BCBZ-500RL7 | 10-Ball WLCSP (1.5mm x 2mm) | ||
| ADG787BCBZ-REEL | 10-Ball WLCSP (1.5mm x 2mm) | ||
| ADG787BCBZ-REEL7 | 10-Ball WLCSP (1.5mm x 2mm) | ||
| ADG787BCPZ-500RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADG787BCPZ-REEL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADG787BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| ADG787BRMZ-500RL7 | 10-Lead MSOP | ||
| ADG787BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| ADG787BCBZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG787BCBZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG787BCBZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG787BCPZ-REEL | 製造中 | |
| ADG787BRMZ | 製造中 | |
| ADG787BRMZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG787BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADG787BRMZ | 製造中 | |
| ADG787BRMZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG787BRMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG787
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。