AD9357

製造中止

WiMAX/BWA/LTE RF MxFE 2 × 2 MIMO Transceiver

Viewing:

製品情報

  • RF transceiver with integrated 12-bit ADCs and DACs
  • Band: 3.3 GHz to 3.8 GHz
  • 3.5 MHz < BW < 10 MHz
  • Superior receiver sensitivity with noise figure (NF) < 3 dB
  • Highly linear and spectrally pure transmitter
    Tx EVM: −38 dB SNR: >145 dB/Hz at frequency offset >70 MHz
  • Transmit (Tx) power control range of 58 dB, resolution of 0.25 dB
  • Receive (Rx) gain control
    Real-time monitor and control signals for manual gain
    Autonomous automatic gain control (AGC)
  • Automatic frequency correction: <0.012 ppm
  • See data sheet for additional features
AD9357
WiMAX/BWA/LTE RF MxFE 2 × 2 MIMO Transceiver
AD9357 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品