Viewing:

製品情報

  • RF Transceiver with Integrated ADCs and DACs
  • 12-bit ADC & DAC data paths
  • Dual Receivers, Dual Transmitters
  • Band: 2.3-2.7 GHz
  • 3.5MHz ≤ BW ≤ 10MHz
  • Superior Receiver sensitivity with
    NF < 3 dB
  • Highly linear and spectrally pure transmitter
    TX EVM -38 dB SNR > 130dB/Hz at
    fOFFSET > 8MHz
  • TX power control
    Range 58 dB, Resolution 0.25 dB
  • Rx Gain Control
    Real-time monitor and control signals for manual gain Autonomous AGC
  • See data sheet for additional features
AD9356
Integrated MIMO Transceiver
AD9356 Functional Block Diagram AD9356 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

AD9356に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品