banner background image

A²Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術

アナログ・デバイセズのA2B™オートモーティブ・オーディオ・バスは、シンプルで柔軟性が高く、コスト効率に優れたオーディオ・コネクティビティ・ソリューションです。A2Bは、ロード・ノイズ・キャンセレーション(RNC)、車内通信(ICC)、ユニファイド・コミュニケーション・システム(UCS)など、低遅延と確定的遅延がシステム設計の重要な基準となる、さまざまな自動車、民生機器、産業機器用に特別に設計されています。35社以上の自動車メーカーによって数百万のリンクが運用されているA2Bは、デジタル・オーディオ・データ・バスのデファクト・スタンダードとしての地位を確立しています。1

各分野のアプリケーションについて: A²Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術

  • A2B™ 2.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション right arrow
  • A2B™ 1.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション right arrow
A2B™ 2.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B™ 2.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B 2.0技術は、利用可能なオーディオ帯域幅を4倍に拡大し、ヘッド・ユニット、コックピット・ドメイン・コントローラ、オーディオ・アンプ、リモート・チューナ・モジュールなどの車載インテリジェント・ノードに特に適しています。アナログ・デバイセズは、評価用キット一式、ハードウェア・デバッグ・ツール、ソフトウェア開発ツールを提供し、お客様がA2Bソリューションを次世代車載アーキテクチャに統合することを支援します。

image
A2B™ 1.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B™ 1.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B 1.0技術は、ロード・ノイズ・キャンセレーション、車内通信、およびマイクロフォン・アレイ・システムの重要要素を構成するバス給電型マイクロフォン/加速度計モジュールに広く採用されています。アナログ・デバイセズとその広範なサードパーティのパートナーのネットワークは、OEMの市場投入までの時間を短縮するために設計されたソフトウェア、評価用ボード、ハードウェア・デバッグ・ツールを含む包括的なソリューションを提供します。

image
image
A2B™ 2.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B 2.0技術は、利用可能なオーディオ帯域幅を4倍に拡大し、ヘッド・ユニット、コックピット・ドメイン・コントローラ、オーディオ・アンプ、リモート・チューナ・モジュールなどの車載インテリジェント・ノードに特に適しています。アナログ・デバイセズは、評価用キット一式、ハードウェア・デバッグ・ツール、ソフトウェア開発ツールを提供し、お客様がA2Bソリューションを次世代車載アーキテクチャに統合することを支援します。

image
A2B™ 1.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B 1.0技術は、ロード・ノイズ・キャンセレーション、車内通信、およびマイクロフォン・アレイ・システムの重要要素を構成するバス給電型マイクロフォン/加速度計モジュールに広く採用されています。アナログ・デバイセズとその広範なサードパーティのパートナーのネットワークは、OEMの市場投入までの時間を短縮するために設計されたソフトウェア、評価用ボード、ハードウェア・デバッグ・ツールを含む包括的なソリューションを提供します。

アナログ・デバイセズのA2Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術の利点

A2Bは、基本的にさまざまなエンド・マーケットやアプリケーションに適した広帯域幅(100Mbps)、低遅延のデジタル・オーディオ・バスです。しかし、A2Bのデザイン・インの成功には、他にも次のような多くの要因が寄与しています。

  • 1つのメイン・ノードと複数のサブノードで構成されるデイジーチェーン・アーキテクチャにより、配線が大幅に簡素化され(最大75%)、関連コストが大幅に削減されます。
  • ソフトウェア・オーバーヘッドを伴わないシンプルで使いやすいアーキテクチャにより、全体として開発時間が短縮され、投資額が低減されます。
  • 開発ツールとパートナーの広範なエコシステムにより、市場投入までの時間が短縮されます。
  • 車載分野のEMC/EMIおよび品質に関する厳格な要件を完全に満たしています。

A2Bオーディオ・バス技術は当初、ANC/RNC、パーソナル・オーディオ・ゾーン(PAZ)、eCall、その他のテレマティクス・システムなど、車載オーディオおよび音響アプリケーションを対象としていました。現在では、A2Bはその他の民生用/産業用オーディオ市場における導入も拡大しています。

たとえば、民生用市場では、A2Bにより、ユニファイド・コミュニケーションとProAV、ヒアラブル、ホーム・シアターのアプリケーションが可能です。インテリジェント・ビルでは、A2Bはセキュリティと監視を強化する上で重要な役割を果たすことができます。アビオニクス分野では、機内エンターテインメントやキャビン・コネクティビティを実現するための軽量な代替手段を提供します。

1 TechInsights、A2B デジタル・オーディオ・バス:EMIとNVHの課題解決、2020年11月

A2Bエコシステム

OEM(相手先ブランド製造)
Behringer Logo
Biamp Logo
B&O Logo
Bose Logo
Crestron Logo
Dickins Audio
Dolby Logo
Klark Teknik Logo
Midas Logo
Midi Association Logo
Music Tribe Logo
STELLANTIS Logo
シリコン・パートナー
Ambarella Logo
NVIDIA Logo
Qualcomm Logo
ODM(相手先ブランドによる設計・製造)
Elytone Logo
Tymphany Logo
Wistron Logo
デザイン・パートナー
AmeNote Logo
Cardinal Peak Logo
Clockworks Logo
Coilcraft Logo
Danville Signal Logo
E3 Compliance Logo
GG Logo
Koneko Logo
Leoni Logo
Lundinova Logo
MD ELEKTRONIK Logo
Murata Logo
Neutrik Logo
Rosenberger Logo
TDK Logo
WURTH ELEKTRONIK Logo
テスト・ソリューション
AERA Logo
alfamation Logo
AP Logo
Flex-Tech Logo
HEAD Acoustics Logo
 INT2CODE Logo
Intrepid Logo
Keysight Logo
Marenius
mk messtechnik
NOFFZ Logo
Rhode & Schwarz Logo
Tektronix Logo
TSN SYSTEMS Logo

ResourceIcon マーケット・アプリケーション

オートモーティブ ResourceCardIcon

次世代のオーディオ、音響、音声ベースのアプリケーションを提供することにより、より没入感のあるパーソナライズされた、なおかつより安全なモビリティ・エクスペリエンスを実現します。 ResourceCardIcon

コンスーマ ResourceCardIcon

アナログ・デバイセズは、人々の生活、仕事、交流を変えるイノベーションを生み出すことで、人間の知覚的な体験をより優れたものにします。 ResourceCardIcon

インテリジェント・ビルディング ResourceCardIcon

世界中の建築物に、より安全でエネルギー効率が高くサステナブルな構造がこれまで以上に採用されています。アナログ・デバイセズのインテリジェント・ビル・ソリューションでは、スマート・ビルディングのデジタル変革に関する知見をいち早く活用しています。 ResourceCardIcon

アビオニクス ResourceCardIcon

アナログ・デバイセズは、誘導、航法、飛行制御、データ・アクイジション、配電、エンジン制御、モータ制御システムにおける次の革新を強化する、広範なアビオニクス・ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのポートフォリオには、高精度データ・コンバータ、アンプ、測定、RF/マイクロ波、およびMEMS製品が含まれています。アナログ・デバイセズのビームフォーマとT/RモジュールはAESA気象レーダーに使用でき、電源とBMSの幅広いポートフォリオは業界最先端のeVTOL BMSや電源ソリューションを提供します。 ResourceCardIcon

アナログ・デバイセズはどのように他社と提携してソリューションを提供しているか

アナログ・デバイセズは、戦略的提携によって革新的かつ信頼に足る企業から専門知識とその経験を導入し、複雑な問題に対するソリューションを提供しています。

アナログ・デバイセズはどのように製品の品質と信頼性を確保しているか

アナログ・デバイセズは、最高の品質基準を満たす製品の提供に取り組んでいます。お客様の進化するニーズを満たすために、製品とプロセスの設計および製造プロセスにおいて品質と信頼性のチェックを導入しています。アナログ・デバイセズは、お客様に確実に高品質の製品をお届けするために、出荷製品に対する「ゼロ・ディフェクト」ポリシーを採用しています。