AD7927

量产

内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高吞吐速率:200 kSPS
  • 额定电压AVDD:2.7V至5.25V
  • 低功耗
    最大3.6 mW(200 kSPS、3 V电源)
    最大7.5 mW(200 kSPS、5 V电源)
  • 8个(单端)输入,带时序控制器
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 宽输入带宽
    • 信纳比:70 dB(最小值,50 kHz输入频率)
  • 高速串行接口SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容
  • 关断模式:0.5 μA(最大值)
  • 20引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证

AD7927是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达200 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。

转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。

AD7927采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7927的最大功耗为1.2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为1.5 mA。

通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7927具有8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。

AD7927的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。SCLK频率为20 MHz 时,转换时间可缩短至800 ns。

产品聚焦

  1. 高吞吐量、低功耗。AD7927的吞吐量高达200 kSPS。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7927的最大功耗为3.6 mW。
  2. 8个带通道序列器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
  3. 利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7927采用2.7 V至5.25 V单电源供电,利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于AVDD的3 V或5 V处理器系统。
  4. 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。该器件还提供多种关断模式,可在较低吞吐量下实现高功效,完全关断时的最大功耗为0.5 µA。
  5. 无流水线延迟。该器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入引脚可实现对每次采样时间的精确控制。

AD7927
内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
AD7927 Functional Block Diagram AD7927 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7927

AD7927评估套件

产品详情

EVAL-AD7927CBZ是用于AD7927的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7927
AD7927评估套件

最新评论

近期浏览