ADV7123
量产330 MHz、三通道、10位高速视频DAC
- 产品模型
- 7
Viewing:
概述
- 吞吐速率:330 MSPS
- 三通道10位数模转换器(DAC)
-
SFDR
- −70 dB(fCLK = 50 MHz时);fOUT = 1 MHz
- -53 dB(fCLK = 140 MHz时);fOUT = 40 MHz
- RS-343A/RS-170兼容输出
- 互补输出
- DAC输出电流范围:2.0 mA至26.5 mA
- TTL兼容输入
- 内部基准电压源(1.235 V)
- 采用5 V/3.3 V单电源供电
- 48引脚LQFP封装
ADV7123-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADV7123-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12637 DSCC图纸号
ADV7123 (ADV®)是一款单芯片三路高速数模转换器。它内置三个高速、10位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口和高阻抗、模拟输出电流源。
它具有三个独立的10位宽输入端口。只需一个5 V/3.3 V单电源和时钟便能工作。ADV7123还具有其它视频控制信号:复合SYNC和BLANK。
该器件还具有省电模式。
ADV7123采用5 V CMOS工艺制造。单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。ADV7123采用48引脚LQFP封装。
产品特色
- 330 MSPS吞吐量。
- 保证10位单调性。
- 与各种高分辨率彩色图形系统兼容,包括RS-343A和RS-170。
应用
- 数字视频系统(1600 × 1200,100 Hz时)
- 高分辨率彩色图形
- 数字无线电调制
- 图像处理
- 仪器仪表
- 视频信号重构
参考资料
数据手册 3
应用笔记 3
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7123JSTZ240 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123JSTZ240-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123JSTZ330 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123KSTZ140 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123KSTZ140-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123KSTZ50 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADV7123SCP170ZEPRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7123JSTZ240 | 量产 | |
ADV7123JSTZ240-RL | 量产 | |
ADV7123JSTZ330 | 量产 | |
ADV7123KSTZ140 | 量产 | |
ADV7123KSTZ140-RL | 量产 | |
ADV7123KSTZ50 | 量产 | |
9月 22, 2010 - 10_0164 ADV7123 & ADV7125 Additional Wafer Fab Location |
||
ADV7123JSTZ240 | 量产 | |
ADV7123JSTZ240-RL | 量产 | |
ADV7123JSTZ330 | 量产 | |
ADV7123KSTZ140 | 量产 | |
ADV7123KSTZ50 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADV7123JSTZ240 | 量产 | |
ADV7123JSTZ240-RL | 量产 | |
ADV7123KSTZ140 | 量产 | |
ADV7123KSTZ50 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV7123JSTZ240 | 量产 | |
ADV7123JSTZ240-RL | 量产 | |
ADV7123JSTZ330 | 量产 | |
ADV7123KSTZ140 | 量产 | |
ADV7123KSTZ50 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?