概览
优势和特点
- HDMI 2.0 串行器评估套件用于驱动 GMSL-2 串行数据输出(50Ω FAKRA 同轴电缆或 100Ω HSD-STQ 连接器)
- 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率,实现系统和电源灵活性
- 可配置同轴电缆供电 (PoC) 和线路故障电路
- I2S 音频接口
- GPIO、I2C、UART 和 SPI 信号的接头
- Windows 10 兼容软件
- 表征 GMSL 信道信号完整性的工具
- 12V DC 电源(随附)、USB、PoC 或外部供电
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX96751 评估套件 (EV Kit) 提供经过验证的设计,用于评估 MAX96751 高带宽吉比特多媒体串行链路 (GMSL) 串行器,该串行器具有扩频和全双工控制通道,使用标准 FAKRA 同轴线缆。评估套件还包括 Windows® 10 软件,提供简单的图形用户界面 (GUI) 来使用该器件的功能。
为了进行完整的 GMSL 评估,请购买 MAX96751 同轴评估套件和配套的解串器板 (本文参考了 MAX96752 同轴评估套件)。
注意:在以下章节中,串行器指的是 MAX96751。解串器指的是 MAX96752。
注意:本文档适用于同轴线缆和 HSD-STQ 评估套件,本文档引用了同轴线缆评估套件。
相关产品
文档
-
MAX96751EVKIT: Evaluation Kit for MAX96751 User Guide (Rev. 0)2024/7/23PDF9 M
-
MAX96751EVKIT Gerber Files2024/7/23ZIP786 K